Los volantes para válvulas GN 227.7 presentan una alta resistencia mecánica y un revestimiento para una mayor resistencia a la corrosión. Además, no les afectan los impactos ni los golpes.
El orificio cuadrado abocinado permite una instalación fácil y un asiento firme en un eje abocinado de acoplamiento. El borde cerrado evita que los bordes filosos causen lesiones durante la operación. Los volantes tienen “SHUT” (Cerrado) y “OPEN” (Abierto) estampado para ayudar con la operación segura y correcta de las válvulas.
Especificación
Chapa de acero
Revestimiento por inmersión catódica (KTL) Negro, RAL 9005SWK Rojo, RAL 3000RTK
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.529 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.