GN 2292 Bisagras desmontables con ala doble Aluminio, para uso con perfiles de aluminio, con guía de posicionamiento

Foto

GN 2292 Bisagras desmontables con ala doble de aluminio, para uso con perfiles de aluminio, con guía de posicionamiento Tipo: A - Alas de bisagra exterior
Identificación: C - Con agujeros avellanados
Bildzuordnung: 82
Tipo: A - Alas de bisagra exterior
Identificación: C - Con agujeros avellanados
Bildzuordnung: 82
GN 2292 Bisagras desmontables con ala doble de aluminio, para uso con perfiles de aluminio, con guía de posicionamiento Tipo: A - Alas de bisagra exterior
Identificación: C - Con agujeros avellanados
Bildzuordnung: 82 GN 2292 Bisagras desmontables con ala doble de aluminio, para uso con perfiles de aluminio, con guía de posicionamiento Tipo: A - Alas de bisagra exterior
Identificación: C - Con agujeros avellanados
Bildzuordnung: 162 GN 2292 Bisagras desmontables con ala doble de aluminio, para uso con perfiles de aluminio, con guía de posicionamiento Tipo: I - Alas de bisagra interior
Identificación: C - Con agujeros avellanados
Bildzuordnung: 162 GN 2292 Bisagras desmontables con ala doble de aluminio, para uso con perfiles de aluminio, con guía de posicionamiento Tipo: I - Alas de bisagra interior
Identificación: C - Con agujeros avellanados
Bildzuordnung: 82
sistemas-de-perfil

Accesorios para sistemas de perfiles

Los elementos normalizados en esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Al usar juegos de montaje compatibles, los elementos normalizados de Winco se pueden conectar de manera fácil y rentable con los perfiles, sin tener que gastar tiempo reuniendo las piezas individuales en el pedido.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles.

Descripción del producto

Información

Las bisagras desmontables con ala doble GN 2292 están hechas de aluminio perfilado y estirado y pueden usarse en puertas y cubiertas. La guía de posicionamiento permite que se monten rápida y fácilmente a todos los sistemas de perfil disponibles comercialmente con un tamaño nominal de 40 mm y un ancho de ranura “n”.

El ala de bisagra exterior en bisagras tipo A permite el montaje con un espacio de la puerta muy pequeño. Las bisagras tipo I se montan entre el espacio de la puerta. Esto da como resultado que los tornillos de montaje se escondan cuando se cierra la puerta, lo que reduce la posibilidad de vandalismo.

Las bisagras se suministran sueltas y deben montarse según las instrucciones adjuntas. Gracias a su diseño modular y a los accesorios disponibles, es posible crear cualquier combinación de bisagras.

Especificación

Cuerpo
Aluminio
Acabado natural anodizadoELEL


Casquillo de cojinete / tapón de cubierta

  • Plástico
    Tecnopolímero (poliamida PA)
  • Gris, RAL 7035

Pasador guía cónico ISO 8741
Acero, zincado, acabado pasivado azul


RoHS

Bajo pedido

Otras longitudes y espaciados de los agujeros
Otros acabados

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 2292 Bisagras desmontables con ala doble de aluminio, para uso con perfiles de aluminio, con guía de posicionamiento boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

AAlas de bisagra exterior
IAlas de bisagra interior

Identificación

CCon agujeros avellanados
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1
Tipo A

Tipo I
l2d1d2l3l4l5m1
Tipo A

Tipo I
m2m3m4-0.012s1s2
2.833.393.230.260.551.571.421.691.612.171.65--0.310.140.26
2.833.396.380.260.553.151.421.691.612.17-1.971.260.310.140.26

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Ancho l1 (tipo A)
Ancho l1 (tipo I)
Longitud l2
Tipo


Identificación

Acabado
EL

Información de montaje

Mounting Information 1

Bisagras a la izquierda / a la derecha

Las bisagras a la izquierda o a la derecha pueden crearse mediante la dirección en la cual se inserten los casquillos de cojinete en el ala de la bisagra.

Montagehinweis 2

Montaje en marcos de puertas

Para montar una puerta que deba ser desmontable, deben sujetarse dos bisagras del mismo tipo al marco de la puerta.

Si la puerta no debe desmontarse, la puerta deberá montarse con al menos una bisagra a la derecha y otra a la izquierda.

Mounting information 3

Montaje

  1. Coloque el casquillo de cojinete con la dirección de instalación del ala de la bisagra deseada. Enseguida, inserte un tornillo con un collar, tal como un tornillo de cabeza ovalada ISO 7380 en el casquillo de cojinete para proteger al collar del casquillo de cojinete contra daños mientras lo martilla.
  2. Martille para introducir el casquillo del cojinete hasta que quede alrededor de 1 mm entre el collar del casquillo de cojinete y el ala de la bisagra.
  3. Retire la rebaba en el casquillo de cojinete con un cuchillo.
  4. Martille el casquillo de cojinete hasta que entre totalmente.
  5. Retire el tornillo.
  6. Martille un pasador guía cónico dentro del casquillo del cojinete.
  7. Coloque el tapón de cubierta en el lado opuesto del ala de la bisagra.

Inserte los demás casquillos de cojinete de conformidad con los puntos 1 a 5.

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$20.71
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$20.71
100249$18.98
250499$17.26
≥ 500$15.53
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.145 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».