A | Alas de bisagra exterior |
I | Alas de bisagra interior |
C | Con agujeros avellanados |
l1 Tipo A | Tipo I | l2 | d1 | d2 | l3 | l4 | l5 | m1 Tipo A | Tipo I | m2 | m3 | m4 | s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.83 | 3.39 | 3.23 | 0.26 | 0.55 | 1.57 | 1.42 | 1.69 | 1.61 | 2.17 | 1.65 | - | - | 0.14 |
2.83 | 3.39 | 6.38 | 0.26 | 0.55 | 3.15 | 1.42 | 1.69 | 1.61 | 2.17 | - | 1.97 | 1.26 | 0.14 |
Bisagras a la izquierda / a la derecha Las bisagras a la izquierda o a la derecha pueden crearse mediante la dirección en la cual se inserten los casquillos de cojinete en el ala de la bisagra. |
|||||||||||
Montaje en marcos de puertas Para montar una puerta que deba ser desmontable, deben sujetarse dos bisagras del mismo tipo al marco de la puerta. Si la puerta no debe desmontarse, la puerta deberá montarse con al menos una bisagra a la derecha y otra a la izquierda. |
|||||||||||
Montaje
Inserte los demás casquillos de cojinete de conformidad con los puntos 1 a 5. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 99 | $24.51 |
100 | 249 | $22.47 |
250 | 499 | $20.43 |
≥ 500 | $18.38 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.