GN 23 Pies de nivelación Acero inoxidable, tipo zócalo o espárrago roscado, con base torneada, con agujeros de montaje

Foto

GN 23 Pies de nivelación de acero oxidable, tipo zócalo o espárrago roscado, con base torneada, con agujeros de montaje, roscas en pulgadas Tipo (Base): D0 - Torneado fino, sin almohadilla de caucho
Versión (Espárrago / Zócalo): SK - Con tuerca, hexágono externo en la parte inferior
Tipo (Base): D0 - Torneado fino, sin almohadilla de caucho
Versión (Espárrago / Zócalo): SK - Con tuerca, hexágono externo en la parte inferior
GN 23 Pies de nivelación de acero oxidable, tipo zócalo o espárrago roscado, con base torneada, con agujeros de montaje, roscas en pulgadas Tipo (Base): D0 - Torneado fino, sin almohadilla de caucho
Versión (Espárrago / Zócalo): SK - Con tuerca, hexágono externo en la parte inferior GN 23 Pies de nivelación de acero oxidable, tipo zócalo o espárrago roscado, con base torneada, con agujeros de montaje, roscas en pulgadas Tipo (Base): D0 - Torneado fino, sin almohadilla de caucho
Versión (Espárrago / Zócalo): S - Sin tuerca, hexágono externo en la parte inferior GN 23 Pies de nivelación de acero oxidable, tipo zócalo o espárrago roscado, con base torneada, con agujeros de montaje, roscas en pulgadas Tipo (Base): D0 - Torneado fino, sin almohadilla de caucho
Versión (Espárrago / Zócalo): U - Sin tuerca, hexágono interno en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior GN 23 Pies de nivelación de acero oxidable, tipo zócalo o espárrago roscado, con base torneada, con agujeros de montaje, roscas en pulgadas Tipo (Base): D0 - Torneado fino, sin almohadilla de caucho
Versión (Espárrago / Zócalo): UK - Con tuerca, hexágono interno en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior GN 23 Pies de nivelación de acero oxidable, tipo zócalo o espárrago roscado, con base torneada, con agujeros de montaje, roscas en pulgadas Tipo (Base): D0 - Torneado fino, sin almohadilla de caucho
Versión (Espárrago / Zócalo): X - Hexágono externo, tipo zócalo roscado GN 23 Pies de nivelación de acero oxidable, tipo zócalo o espárrago roscado, con base torneada, con agujeros de montaje, roscas en pulgadas Tipo (Base): D1 - Torneado fino, con almohadilla de caucho incrustada, negro
Versión (Espárrago / Zócalo): S - Sin tuerca, hexágono externo en la parte inferior GN 23 Pies de nivelación de acero oxidable, tipo zócalo o espárrago roscado, con base torneada, con agujeros de montaje, roscas en pulgadas Tipo (Base): D1 - Torneado fino, con almohadilla de caucho incrustada, negro
Versión (Espárrago / Zócalo): SK - Con tuerca, hexágono externo en la parte inferior GN 23 Pies de nivelación de acero oxidable, tipo zócalo o espárrago roscado, con base torneada, con agujeros de montaje, roscas en pulgadas Tipo (Base): D1 - Torneado fino, con almohadilla de caucho incrustada, negro
Versión (Espárrago / Zócalo): U - Sin tuerca, hexágono interno en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior GN 23 Pies de nivelación de acero oxidable, tipo zócalo o espárrago roscado, con base torneada, con agujeros de montaje, roscas en pulgadas Tipo (Base): D1 - Torneado fino, con almohadilla de caucho incrustada, negro
Versión (Espárrago / Zócalo): UK - Con tuerca, hexágono interno en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior GN 23 Pies de nivelación de acero oxidable, tipo zócalo o espárrago roscado, con base torneada, con agujeros de montaje, roscas en pulgadas Tipo (Base): D1 - Torneado fino, con almohadilla de caucho incrustada, negro
Versión (Espárrago / Zócalo): X - Hexágono externo, tipo zócalo roscado
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Los pies de nivelación GN 23 tienen una base mecanizada y capacidades de carga superiores. El diseño único de la base con el área de montaje convexa para el birlo con punta cóncava proporciona no solo la capacidad de que el birlo gire, sino que también impide que se acumulen líquidos, tal como sucedería con otros pies de nivelación con zócalo de bola.

Estos pies de nivelación se suministran armados totalmente y no se pueden desarmar.

Especificación

Base
Acero inoxidable AISI 304

Espárrago roscado / zócalo roscado
Acero inoxidable AISI 303

Tuerca hexagonal ISO 4032
Acero inoxidable AISI 304

Incrustación de almohadilla de caucho
Perbunan® (NBR) 70 shore A, negro

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Versiones del espárrago T / TK, V / VK y W con ciertas cantidades mínimas

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 23 Pies de nivelación de acero oxidable, tipo zócalo o espárrago roscado, con base torneada, con agujeros de montaje, roscas en pulgadas boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo (Base)

D0Torneado fino, sin almohadilla de caucho
D1Torneado fino, con almohadilla de caucho incrustada, negro

Versión (Espárrago / Zócalo)

SSin tuerca, hexágono externo en la parte inferior
SKCon tuerca, hexágono externo en la parte inferior
USin tuerca, hexágono interno en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior
UKCon tuerca, hexágono interno en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior
XHexágono externo, tipo zócalo roscado
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Rosca
l1
Versión
S / SK

Versión
U / UK
l7
Versión
X
h1h2k
3.155/16 x 18--------1.340.330.082.15
3.153/8 x 162.953.944.925.91----1.460.330.082.15
3.151/2 x 132.953.944.925.91----1.570.330.082.15
3.155/8 x 11----2.953.944.925.911.810.330.082.15
3.153/4 x 10----3.944.925.91-2.130.330.082.15
3.945/16 x 18--------1.380.350.122.78
3.943/8 x 162.953.944.925.91----1.500.350.122.78
3.941/2 x 132.953.944.925.91----1.610.350.122.78
3.945/8 x 11----2.953.944.925.911.850.350.122.78
3.943/4 x 10----3.944.925.91-2.170.350.122.78
4.723/4 x 10----3.944.925.91-2.320.470.143.76
Mostrar / ocultar columnas
Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Rosca
h3h4A/F1A/F2A/F3A/F7t
3.155/16 x 18-----0.550.31
3.153/8 x 160.77-0.67--0.550.39
3.151/2 x 130.77-0.67--0.670.47
3.155/8 x 11-1.00-0.470.310.870.63
3.153/4 x 10-1.06-0.590.391.060.79
3.945/16 x 18-----0.550.31
3.943/8 x 160.81-0.67--0.550.39
3.941/2 x 130.81-0.67--0.670.47
3.945/8 x 11-1.04-0.470.310.870.63
3.943/4 x 10-1.10-0.590.391.060.79
4.723/4 x 10-1.26-0.590.391.060.79

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de la base d1
Rosca d2
Longitud l1 (S / SK)
Longitud l1 (U / UK)
Longitud l7 (X)
Tipo (Base)


Versión (Espárrago / Zócalo)





Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$50.32
In stock: 30
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$50.32
5099$46.12
100249$41.93
≥ 250$37.74
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información: 800-877-8351 (or for Mexico +5281-2721-4021)
RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Peso: 0.155 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Servicio de Winco

United States
Correo electrónico: sales@jwwinco.com
Teléfono: +1-800-877-8351

Horarios: Lun-Vie 7:30 a.m. – 5:00 p.m. CT

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Representantes de ventas

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.