GN 242 Conexiones para tubos Aluminio

Foto

Descripción del producto

Información

Los orificios de sujeción de las conexiones para tubos GN 242 están mecanizados y diseñados para tuberías de construcción GN 990 o DIN 2391, DIN 2395 y DIN 2462, respectivamente.

En la versión estándar, la fuerza de sujeción de la abrazadera al tubo se logra mediante los tornillos de cabeza hueca y las tuercas hexagonales con inserto de nylon.

Se pueden usar los juegos de sujeción GN 911 (vendidos por separado) para sustituir los tornillos de cabeza DIN 912 por manijas ajustables. Incluyen la manija, el casquillo distanciador y la tuerca hexagonal, sin armar. Consulte GN 911 para pedirlos por separado; consulte los números de pieza del juego adecuado en la columna de la derecha en las tablas.

Especificación

Aluminio
  • revestimiento de polvo
    Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW
  • Sin troquelarBLBL
    granallado mate

Orificios de sujeción mecanizados

Tornillos de cabeza DIN 912
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4301 (AISI 304)

Tuercas hexagonales con inserto de nylon DIN 985
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4301 (AISI 304)

Cumple con RoHS

Accesorio

Juegos de sujeción GN 911

Bajo pedido

d1 / d2 con orificios diferentes

Tornillos de acero inoxidable

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 242 Conexiones para tubos, aluminio boceto

Opciones del artículo / Tabla

Identificación núm.

2con 2 tornillos de sujeción DIN 912, de acero inoxidable
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Orificio B
d2
Orificio B
d3
Rosca de
sujeción
d4k1
Longitud de
de sujeción
k2
Longitud de
de sujeción
l1l2Juegos de sujeción para d3
B 20B 20B 25B 30-M 81.571.771.773.542.05911M832
B 25B 25B 30--M 81.571.771.773.542.05911M832
B 30B 30---M 81.571.771.773.542.05911M832
B 40B 40B 45B 48B 50M 102.562.762.765.513.05911M1055
B 42B 42B 48B 50-M 102.562.762.765.513.05911M1055
B 45B 45B 50--M 102.562.762.765.513.05911M1055
B 48B 48---M 102.562.762.765.513.05911M1055
B 50B 50---M 102.562.762.765.513.05911M1055

Armar y cotizar.

Orificio d1
Orificio d2
Identificación núm.

Acabado
BL
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$21.67
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
19$21.67
1024$19.87
2549$18.06
≥ 50$16.25
Peso: 0.658 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, lo que significa que cumple con la directriz europea 2011/65/UE sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 A.M. – 6:00 P.M.: +52(81)2721-4021

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Hinweis zur Weiterleitung

Für diese Landesversion verlassen Sie die aktuelle Webseite und werden zur jeweiligen Landesvertretung weitergeleitet. Bitte beachten Sie, dass es zu Abweichungen von Darstellung und Inhalten kommen kann.

Sie werden nicht automatisch weitergeleitet. Bitte klicken Sie den unten genannten Link.

Note about forwarding

For this country version you leave the current website and are forwarded to the respective country representation. Please note that there may be deviations in presentation and content.
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.