GN 274.4 Soportes para sensores Aluminio

Foto

GN 274.4 Soportes para sensores de aluminio

Descripción del producto

Información

El orificio de apriete de los soportes para sensores GN 274.4 está mecanizado y diseñado para tubos de construcción GN 990 o DIN 2391, DIN 2395 y DIN 2462.

En las ubicaciones z del tornillo, los tornillos allen reducen el orificio transversal para la sujeción.

Para una sujeción sin herramientas, es posible reemplazar los tornillos allen con las empuñaduras ajustables GN 911 que se muestran en la tabla como accesorios.

Especificación

Cuerpo
Aluminio
Revestimiento de polvo
Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW


Tornillos allen DIN 912
Acero inoxidable AISI 304


Tuercas hexagonales DIN 985
Acero inoxidable AISI 304
Cierre automático mediante anillo de poliamida


RoHS

Accesorio

Manijas ajustables GN 911

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 274.4 Soportes para sensores de aluminio boceto

Opciones del artículo / Tabla

Identificación núm.

2Con tornillo de cabeza hueca DIN 912 de acero inoxidable
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Orificio
para Ø de apriete
d2
Orificio
para sensor
b
Ancho
de lengüeta
d3kl1mtz
Ubicación
del tornillo para el
tamaño del tornillo
Accesorio
Manija recom.
GN 911 para 
z
l2
B 20B 18B 301.571.971.573.741.690.39M8-25--
B 25B 18B 301.571.971.573.741.690.39M8-252.483.07
B 30B 18B 301.571.971.573.741.690.39M8-252.483.07

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Orificio d1
Orificio d2
Identificación núm.

Acabado
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$35.08
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$35.08
1024$32.15
2549$29.23
≥ 50$26.31
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.412 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
GN 274.4-B20-B18-2-SWGN 274.4-B20-B30-2-SWGN 274.4-B25-B18-2-SWGN 274.4-B25-B30-2-SWGN 274.4-B30-B18-2-SWGN 274.4-B30-B30-2-SW