Productos | J.W. Winco Piezas Estándar

GN 300.1 Manijas ajustables Zinc fundido a presión, tipo espárrago roscado, con componentes de acero inoxidable

Foto

GN 300.1 Manijas ajustables de zinc fundido a presión, tipo espárrago roscado, con componentes de acero inoxidable Color: RS - Rojo, RAL 3000, acabado texturizado
Color: RS - Rojo, RAL 3000, acabado texturizado
GN 300.1 Manijas ajustables de zinc fundido a presión, tipo espárrago roscado, con componentes de acero inoxidable Color: RS - Rojo, RAL 3000, acabado texturizado GN 300.1 Manijas ajustables de zinc fundido a presión, tipo espárrago roscado, con componentes de acero inoxidable Color: CR - Acabado cromado GN 300.1 Manijas ajustables de zinc fundido a presión, tipo espárrago roscado, con componentes de acero inoxidable Color: OS - Naranja, RAL 2004, acabado texturizado GN 300.1 Manijas ajustables de zinc fundido a presión, tipo espárrago roscado, con componentes de acero inoxidable Color: RH - Sin revestimiento GN 300.1 Manijas ajustables de zinc fundido a presión, tipo espárrago roscado, con componentes de acero inoxidable Color: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado GN 300.1 Manijas ajustables de zinc fundido a presión, tipo espárrago roscado, con componentes de acero inoxidable Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado

Descripción del producto

Información

Las manijas ajustables GN 300.1 han probado ser ideales cuando es necesario fijar piezas en un espacio confinado o en una posición particular de la manija. El inserto se conecta a la manija por medio de bordes dentados, los cuales pueden desacoplarse fácilmente.

Al jalar la manija hacia arriba se desacoplan los bordes dentados, lo que permite girarla a la posición de fijación ideal. Al liberar la manija, los bordes dentados se vuelven a acoplar de manera automática.

Especificación

Cuerpo palanca
Zinc fundido a presión

Revestimiento de polvo
Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW
Naranja, RAL 2004, acabado texturizadoOSOS
Rojo, RAL 3000, acabado texturizadoRSRS
Plateado, RAL 9006, acabado texturizadoSRSR
Acabado cromadoCRCR
Sin revestimientoRHRH, pulido deslizante

Espárrago roscado / tornillo de retención
Acero inoxidable
Norma Europea núm. 1.4035 (AISI 303)

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Negro, RAL 9011, acabado satinado brillanteSZSZ
Colores, longitudes y roscas de los espárragos especiales

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 300.1 Manijas ajustables de zinc fundido a presión, tipo espárrago roscado, con componentes de acero inoxidable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1d1
Rosca
l2d3d4h1h2h3h4
Carrera
1.1810 x 320.470.630.79-----0.390.510.960.161.220.14
1.1810 x 240.470.630.790.981.26---0.390.510.960.161.220.14
1.181/4 x 200.470.630.790.981.261.571.77-0.390.510.960.161.220.14
1.7710 x 320.470.630.790.981.26---0.390.510.960.161.340.14
1.7710 x 240.63-------0.390.510.960.161.340.14
1.771/4 x 200.470.630.790.981.261.571.77-0.390.510.960.161.340.14
2.485/16 x 180.630.790.981.261.571.771.972.480.530.691.220.261.770.16
2.483/8 x 160.790.981.261.57----0.530.691.220.261.770.16
3.073/8 x 160.790.981.261.571.771.972.48-0.630.831.420.312.130.16
3.071/2 x 130.790.981.261.571.97---0.630.831.420.312.130.16
3.621/2 x 130.981.261.571.771.972.48--0.750.941.690.432.520.16
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
l1d1
Rosca
l2d3d4h1h2h3h4
Carrera
1.18M 3--0.240.310.390.470.63--0.390.510.960.161.220.14
1.18M 4--0.470.630.790.981.26--0.390.510.960.161.220.14
1.18M 5M 6-0.470.630.790.981.261.571.970.390.510.960.161.220.14
1.77M 4--0.470.630.790.981.26--0.390.510.960.161.340.14
1.77M 5M 6-0.470.630.790.981.261.571.970.390.510.960.161.340.14
2.48M 6M 8-0.630.790.981.261.571.972.480.530.691.220.261.770.16
3.07M 8M 10M 120.790.981.261.571.972.483.150.630.831.420.312.130.16
3.62M 10M 12-0.790.981.261.571.972.483.150.750.941.690.432.520.16
4.25M 12M 16-1.261.571.972.483.15--0.911.181.990.472.950.20

Armar y cotizar.

Longitud de la palanca l1
Rosca d1

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Longitud de la rosca l2
Color
CR
OS
RH
RS
SR
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$5.66
In stock: 57
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
1249$5.66
250499$5.19
500999$4.72
≥ 1000$4.25
Peso: 0.066 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 A.M. – 5:00 P.M., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Hinweis zur Weiterleitung

Für diese Landesversion verlassen Sie die aktuelle Webseite und werden zur jeweiligen Landesvertretung weitergeleitet. Bitte beachten Sie, dass es zu Abweichungen von Darstellung und Inhalten kommen kann.

Sie werden nicht automatisch weitergeleitet. Bitte klicken Sie den unten genannten Link.

Note about forwarding

For this country version you leave the current website and are forwarded to the respective country representation. Please note that there may be deviations in presentation and content.

You will not be redirected automatically. Please click on the link below.


JW Winco, USA
Cerca
Servicio de Winco

Mexico
Correo electrónico español: ventas@jwwinco.mx
Teléfono: +52(81)2721-4021
Departamento de ventas
Horarios: Lun-Vie 8:00 A.M. – 6:00 P.M., hora del centro

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.