Las manijas ajustables GN 302.2 tienen una manija recta paralela a la superficie de sujeción. Para ciertas aplicaciones esto es una ventaja debido a los límites de espacio o por razones visuales.
Estas manijas han probado ser ideales cuando es necesario fijar piezas en un espacio confinado o en una posición particular de la manija. El inserto se conecta a la palanca por medio de bordes dentados, los cuales pueden desacoplarse fácilmente.
Al jalar la palanca hacia arriba se desacoplan los bordes dentados, permitiendo que se gire a la posición de fijación ideal. Al liberar la manija, los bordes dentados se vuelven a acoplar de manera automática.
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.070 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.