GN 305 Manijas ajustables Acero inoxidable, diseño higiénico, tipo roscado

Foto

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Las manijas ajustables GN 305 con empuñadura de acero inoxidable están previstas para su uso en aplicaciones de diseño higiénico. La superficie de montaje sellada permite la fijación sin espacios vacíos. El acabado de alta calidad, así como las superficies exteriores impermeables evitan la adherencia de mugre y facilitan la limpieza.

Las manijas ajustables son ideales cuando es necesario fijar piezas en un espacio confinado o en una posición particular de la manija.

El inserto roscado se sujeta de forma variable a la manija con bordes dentados. Al jalar la manija, los bordes dentados se liberan y pueden reubicarse en cualquier posición requerida. El acoplamiento se logra al soltar la manija.

Especificación

Cuerpo palanca
Fundición de precisión de acero inoxidable
Norma Europea núm. 1.4308 (AISI CF-8)

Pulido (Ra < 0.8 µm)PL

Inserto roscado
Acero inoxidable
Norma Europea núm. 1.4301 (AISI 304)

Anillo de sellado / limpiador
Caucho acrilonitrilo butadieno hidrogenado (H-NBR)
  • Azul
  • Resistente a temperaturas de -13 °F a +302 °F (-25 °C a +150 °C)
  • Dureza 85 ±5 shore A
  • Cumple con la FDA

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 305 Manijas ajustables de acero inoxidable, diseño higiénico, tipo roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
l1d1
Rosca
d2d3d4h1h2h3h4
Carrera
t
mín.
2.48M 60.550.580.751.720.642.370.100.39
2.48M 80.710.740.751.800.722.440.100.47
3.07M 80.710.740.941.940.652.730.120.47
3.07M 100.870.900.942.020.732.810.120.59

Armar y cotizar.

Longitud de la empuñadura l1
Rosca de conexión d1
Acabado

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$54.50
In stock: 1
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$54.50
1024$49.96
2549$45.42
≥ 50$40.87
Peso: 0.229 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, lo que significa que cumple con la directriz europea 2011/65/UE sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 A.M. – 5:00 P.M., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Hinweis zur Weiterleitung

Für diese Landesversion verlassen Sie die aktuelle Webseite und werden zur jeweiligen Landesvertretung weitergeleitet. Bitte beachten Sie, dass es zu Abweichungen von Darstellung und Inhalten kommen kann.

Sie werden nicht automatisch weitergeleitet. Bitte klicken Sie den unten genannten Link.

Note about forwarding

For this country version you leave the current website and are forwarded to the respective country representation. Please note that there may be deviations in presentation and content.
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.