GN 328.5 Jaladeras en «U» para gabinete Acero inoxidable, con agujeros pasantes roscados o avellanados

Foto

GN 328.5 Jaladeras en «U» para gabinete de acero inoxidable, con agujeros pasantes roscados o avellanados Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)
Acabado: GS - Acabado granallado mate
Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)
Acabado: GS - Acabado granallado mate
GN 328.5 Jaladeras en «U» para gabinete de acero inoxidable, con agujeros pasantes roscados o avellanados Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)
Acabado: GS - Acabado granallado mate GN 328.5 Jaladeras en «U» para gabinete de acero inoxidable, con agujeros pasantes roscados o avellanados Tipo: B - Montaje por el lado del operador
Acabado: GS - Acabado granallado mate
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
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
Las jaladeras en «U» para gabinete de acero inoxidable GN 328.5 tienen estabilidad y diseño ergonómico excelentes. Los huecos para los dedos en la parte inferior de la jaladera proporcionan un agarre especialmente cómodo.

Especificación

Fundición de precisión de acero inoxidable AISI 316
Acabado granallado mateGS


RoHS

Bajo pedido

Otros acabados

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 328.5 Jaladeras en «U» para gabinete de acero inoxidable, con agujeros pasantes roscados o avellanados boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

AMontaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)
BMontaje por el lado del operador
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1 ±0.01abd1
Tipo A
d2
Tipo B
h1h2l2t
4.720.550.87M 60.261.730.205.560.51
5.510.711.10M 80.332.170.246.560.67

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Longitud l1
Tipo


Acabado

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$53.39
In Stock: 2
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$53.39
5099$48.94
100249$44.49
≥ 250$40.04
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.701 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».