G | Acoplamiento conector, recto |
W | Acoplamiento conector, codo 90° |
Cable con acoplamiento conector | Número de contactos (polos) Tipo G | Tipo G Tipo W | l1 Longitud del cables en metros | d2 | l2 | l3 | l4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 8 x 1 | 3 | 4 | - | - | 2 | 5 | 0.38 | 1.38 | - | - |
M 12 x 1 | 4 | 5 | 8 | 12 | 5 | 10 | 0.59 | 1.65 | 1.24 | 1.04 |
Cable con |
d1 |
Sección transversal |
Voltaje |
Capacidad |
Asignación de contactos |
||||||
3 patas |
4 |
3 x 0.25 mm2 |
máx. 60 V |
4 A |
|||||||
4 patas |
4.3 |
4 x 0.25 mm2 |
máx. 60 V |
4 A |
|||||||
4 patas |
5 |
4 x 0.34 mm2 |
máx. 250 V |
4 A |
|||||||
5 patas |
5 |
5 x 0.34 mm2 |
máx. 60 V |
4 A |
|||||||
8 patas |
6 |
8 x 0.25 mm2 |
máx. 30 V |
2 A |
|||||||
12 patas |
6 |
12 x 0.14 mm2 |
máx. 30 V |
1.5 A |
|||||||
Propiedades adicionales del cable |
|||||||||||
Este cable adaptable, apto para cadenas de arrastre, cuenta con una cubierta exterior de PUR y un núcleo aislante de polipropileno. No tiene PVC, silicona ni halógenos. Aprobaciones UL y CSA disponibles. |
|||||||||||
El cable también es resistente al aceite, a los productos químicos, a la hidrólisis, a los microbios y a las chispas de soldadura, y es ignífugo según la norma IEC 60332-2-2, lo que lo convierte en la opción perfecta para muchas aplicaciones. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 9 | $22.93 |
10 | 24 | $21.02 |
25 | 49 | $19.11 |
≥ 50 | $17.20 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias,
J.W. Winco