GN 335Jaladeras tubulares ovaladasAluminio, con perfil de jaladera inclinado
Foto
Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado) Acabado: ES - Anodizado, color natural
Accesorios para sistemas de perfiles
Los elementos normalizados en esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Al usar juegos de montaje compatibles, los elementos normalizados de Winco se pueden conectar de manera fácil y rentable con los perfiles, sin tener que gastar tiempo reuniendo las piezas individuales en el pedido.
Las jaladeras tubulares ovaladas GN 335 tienen un perfil de jaladera inclinado con un ángulo de 45°. Estas jaladeras tienen un agarre cómodo y ergonómico en una variedad de aplicaciones, tales como puertas deslizantes.
En el tipo B, el pedido incluye tornillos de cabeza hueca de botón, tuercas hexagonales y arandelas.
La jaladera tubular puede atornillarse a los vástagos de la jaladera sin modificaciones adicionales. Esto permite que sea posible hacer pedidos incluso de pequeñas cantidades de «longitudes especiales».
Especificación
Tubo
Aluminio
Patas de jaladera
Zinc fundido a presión, revestido de polvo
Tubo
Revestimiento de polvo Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSW
Patas de jaladera
Negro, RAL 9005, acabado texturizado
Tubo Anodizado, color naturalEL
Patas de jaladera
Negro, RAL 9005, acabado texturizado
Tubo Anodizado, color naturalES
Patas de jaladera
Plata, RAL 9006, acabado texturizado
Cubiertas
Plástico, gris claro
RoHS
Dibujo técnico
Ocultar dibujo técnico
Opciones del artículo / Tabla
Tipo
A
Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)
B
Montaje por el lado del operador
Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 2.338 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.