Los soportes aisladores de vibración GN 356 son adecuados para el montaje antivibración de unidades de maquinas tales como motores, compresores y bombas.
La forma de reloj de arena absorbe mejor las fuerzas laterales en comparación con soportes aisladores de vibración cilíndricos. El caucho no se hincha más allá de la sección transversal d1 bajo cargas de presión.
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.006 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.