GN 36 Pies de máquina Acero, tipo espárrago roscado, sin agujero de montaje

Foto

GN 36 Pies de máquina de acero, tipo espárrago roscado, sin agujero de montaje Tipo (Placa base): A - Sin almohadilla de caucho
Tipo (Placa base): A - Sin almohadilla de caucho
GN 36 Pies de máquina de acero, tipo espárrago roscado, sin agujero de montaje Tipo (Placa base): A - Sin almohadilla de caucho GN 36 Pies de máquina de acero, tipo espárrago roscado, sin agujero de montaje Tipo (Placa base): B - Con almohadilla de caucho GN 36 Pies de máquina de acero, tipo espárrago roscado, sin agujero de montaje Tipo (Placa base): C - Con junta tórica

Descripción del producto

Información

Los pies de máquina GN 36 se caracterizan por su construcción sólida y amplia variedad. Se utilizan especialmente en máquinas grandes y de aplicación pesada.

La placa base y el espárrago no están conectados entre sí; durante el montaje se centran automáticamente por el radio en el punto de contacto.

El tipo B con almohadilla de caucho evita el deslizamiento lateral, protege las superficies delicadas y amortigua vibraciones y choques. El tipo C con junta tórica proporciona un sello sobre el piso para evitar la acumulación de suciedad debajo de la base.

Especificación

Base
Acero
Revestimiento de polvo
Negro, RAL 9005, acabado texturizado


Espárrago / tuerca hexagonal ISO 8675
Acero, zincado, acabado pasivado azul


Incrustación de almohadilla de caucho
Negro, NBR
85 ± 5 Shore A


Incrustación de junta tórica
Negro, NBR
≈ 70 Shore A


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 36 Pies de máquina de acero, tipo espárrago roscado, sin agujero de montaje boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo (Placa base)

ASin almohadilla de caucho
BCon almohadilla de caucho
CCon junta tórica
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Rosca
l1l2l3sA/F1A/F2Carga estática
Tipo A / C

Tipo B
3.15M 20 x 1.52.363.941.080.590.120.630.6311240 lbf (50 kN)4496 lbf (20 kN)
3.15M 24 x 22.764.721.080.590.120.750.7515737 lbf (70 kN)4496 lbf (20 kN)
3.94M 20 x 1.52.363.941.180.690.160.630.6311240 lbf (50 kN)6744 lbf (30 kN)
3.94M 24 x 22.764.721.180.690.160.750.7515737 lbf (70 kN)6744 lbf (30 kN)
4.92M 24 x 22.764.721.380.830.200.750.7515737 lbf (70 kN)11240 lbf (50 kN)
4.92M 30 x 23.545.911.500.830.200.940.9426977 lbf (120 kN)11240 lbf (50 kN)
6.30M 30 x 23.545.911.771.060.240.940.9426977 lbf (120 kN)15737 lbf (70 kN)
6.30M 36 x 24.337.091.771.060.241.181.1840466 lbf (180 kN)15737 lbf (70 kN)
7.87M 36 x 24.337.092.171.300.311.181.1840466 lbf (180 kN)24729 lbf (110 kN)
7.87M 42 x 24.928.272.171.300.311.421.4256202 lbf (250 kN)24729 lbf (110 kN)

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de la base d1
Rosca d2
Longitud del birlo l1
Tipo (Placa base)



Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$26.34
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$26.34
5099$24.15
100249$21.95
≥ 250$19.76
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 1.062 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».