L | Engranaje angular 90° |
b1 | d1 ±0.0002 | b2 | d2 | d3** | h | l1 | l2 | l3 | l4 | m1 | t1 | t2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.71 | 0.2362 | 0.08 | 0.51 | - | 0.03 | 1.26 | 0.47 | 0.31 | 0.08 | 0.91 | 0.08 | 0.61 |
0.79 | 0.3150 | 0.08 | 0.63 | 0.36 | 0.03 | 1.38 | 0.47 | 0.31 | 0.08 | 0.98 | 0.08 | 0.60 |
0.94 | 0.3937 | 0.16* | 0.75 | 0.46 | 0.06 | 1.65 | 0.63 | 0.47 | 0.12 | 1.18 | 0.08 | 0.71 |
1.02 | 0.4724 | 0.16 | 0.83 | 0.54 | 0.06 | 1.81 | 0.63 | 0.47 | 0.12 | 1.30 | 0.08 | 0.77 |
1.18 | 0.4724 | 0.16 | 0.94 | 0.65 | 0.06 | 2.09 | 0.63 | 0.47 | 0.12 | 1.50 | 0.08 | 0.72 |
1.26 | 0.4724 | 0.16 | 1.10 | 0.78 | 0.06 | 2.20 | 0.63 | 0.47 | 0.12 | 1.57 | 0.08 | 0.72 |
1.38 | 0.4724 | 0.16 | 1.18 | 0.80 | 0.06 | 2.36 | 0.63 | 0.47 | 0.12 | 1.67 | 0.08 | 0.72 |
b1 | d4 | d5*** | d6*** | d7**** | m2 | m3 | m4 | m5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.71 | 0.12 | M 3 | M 3 | M 3 | 0.24 | 0.33 | 0.51 | 0.43 |
0.79 | 0.12 | M 3 | M 3 | M 3 | 0.28 | 0.39 | 0.59 | 0.39 |
0.94 | 0.16 | M 4 | M 4 | M 4 | 0.31 | 0.47 | 0.71 | 0.63 |
1.02 | 0.16 | M 4 | M 4 | M 5 | 0.35 | 0.51 | 0.79 | 0.63 |
1.18 | 0.16 | M 4 | M 4 | M 5 | 0.43 | 0.59 | 0.87 | 0.63 |
1.26 | 0.16 | M 4 | M 4 | M 5 | 0.47 | 0.67 | 0.94 | 0.63 |
1.38 | 0.16 | M 4 | M 4 | M 5 | 0.53 | 0.69 | 1.02 | 0.63 |
Relación del engranaje i |
1:1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juego circunferencial en el eje de transmisión |
3° ± 0.5° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección de giro del eje |
Cualquiera |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vida útil (valor orientativo) |
1000 horas a plena carga y velocidad de rotación de 500 rpm, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mantenimiento |
Lubricación constante con grasa, no requiere mantenimiento |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar / ocultar columnas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*con fuerza axial = 0, **con fuerza axial = 0 |
No aplique fuerzas en la carcasa o en los cojinetes durante el montaje. Se recomienda usar los agujeros roscados d6 del eje. Se recomienda usar el acoplamiento correspondiente para compensar los desvíos y tolerancias de concentricidad relacionados con la fabricación, así como para amortiguar las vibraciones e impactos. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 9 | $264.84 |
10 | 24 | $242.77 |
25 | 49 | $220.70 |
≥ 50 | $198.63 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.