GN 414Posicionadores de indexado de bloqueo de seguridadAcero inoxidable, con liberación del botón pulsador
Foto
Material: NI - Acero inoxidable Tipo: AK - Con contratuerca
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Los posicionadores de indexado de bloqueo de seguridad GN 414 se usan cuando debe evitarse que el pasador del posicionador se retracte. Primero, el posicionador sobresaliente se bloquea y puede desbloquearse solo para jalar al ejercer presión axial sobre el botón pulsador de seguridad rojo.
El bloqueo de seguridad se engrana en la posición de extremo anterior, es decir, de manera automática si el pasador de indexado sobresale, con el mecanismo de bloqueo alojado completamente en el perilla de operación y protegido contra malos funcionamientos. La capacidad de soporte de la carga axial especificada se refiere a la fuerza de bloqueo del perno contra la operación inadvertida, la cual no debe excederse.
Especificación
Cuerpo roscado Acero inoxidableNI AISI 303
Pasador de posicionador
Acero inoxidable AISI 303
Niquelado químicamente
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.095 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.