GN 421 Tornillos moleteados huecos Plástico tecnopolímero, con espárrago roscado de acero

Foto

Descripción del producto

Información

En maniobras de sujeción, el eje de acero que sobresale parcialmente de los tornillos moleteados huecos GN 421 evita que el plástico se astille.

Especificación

Plástico
Tecnopolímero (Poliamida PA)
  • Resistente a temperaturas de hasta
    248 °F (120 °C)
  • Negro, acabado brillante

Espárrago roscado
Acero, zincado, acabado pasivado azul

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 421 Tornillos moleteados huecos de Plástico tecnopolímero, con espárrago roscado de acero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Rosca
Longitud ld2d3d4hk
10 x 320.3750.500.750.380.470.750.540.31
1/4 x 200.500.751.000.470.550.940.650.37
5/16 x 180.500.751.000.550.631.180.770.43
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Rosca
Longitud ld2d3d4hk
M 40.390.590.791.18-0.350.470.750.550.31
M 50.390.590.790.98-0.350.470.750.550.31
M 60.390.630.790.981.180.470.550.940.650.37
M 80.630.790.981.181.570.550.631.180.770.43
M 100.790.981.181.57-0.630.711.420.890.49

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Rosca d1

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Longitud l

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$0.95
In stock: 6059
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$0.95
100249$0.87
250499$0.79
≥ 500$0.71
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, lo que significa que cumple con la directriz europea 2011/65/UE sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.008 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 A.M. – 5:00 P.M., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Servicio de Winco

Mexico
Correo electrónico: sales@jwwinco.com
Teléfono: +1-800-877-8351
Fax : +1-800-472-0670
Horarios: Lun-Vie 7:30 AM – 5:00 PM

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.