Las jaladeras en "U" para gabinete de aluminio fundido a presión GN 422.1 se ajustan perfectamente en una amplia gama de aplicaciones gracias a su diseño atemporal.
También están diseñadas como una jaladera complementaria para las jaladeras en "U" para gabinete GN 422 con función de conmutación de potencia.
Especificación
Aluminio fundido a presiónAL
Revestimiento de polvo Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSW Plateado, RAL 9006, acabado texturizadoSR
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.286 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.