GN 425.9 Jaladeras abatibles Acero inoxidable

Foto

GN 425.9 Jaladeras abatibles, de acero inoxidable Tipo: A - Montaje desde la parte posterior con rosca
Identificación núm.: 1 - Manija plegable 90°
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
Tipo: A - Montaje desde la parte posterior con rosca
Identificación núm.: 1 - Manija plegable 90°
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
GN 425.9 Jaladeras abatibles, de acero inoxidable Tipo: A - Montaje desde la parte posterior con rosca
Identificación núm.: 1 - Manija plegable 90°
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado GN 425.9 Jaladeras abatibles, de acero inoxidable Tipo: A - Montaje desde la parte posterior con rosca
Identificación núm.: 1 - Manija plegable 90°
Acabado: GS - Acabado granallado mate GN 425.9 Jaladeras abatibles, de acero inoxidable Tipo: A - Montaje desde la parte posterior con rosca
Identificación núm.: 3 - Manija plegable 180°
Acabado: GS - Acabado granallado mate GN 425.9 Jaladeras abatibles, de acero inoxidable Tipo: A - Montaje desde la parte posterior con rosca
Identificación núm.: 3 - Manija plegable 180°
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado GN 425.9 Jaladeras abatibles, de acero inoxidable Tipo: B - Montaje del lado del operador con agujero pasante
Identificación núm.: 1 - Manija plegable 90°
Acabado: GS - Acabado granallado mate GN 425.9 Jaladeras abatibles, de acero inoxidable Tipo: B - Montaje del lado del operador con agujero pasante
Identificación núm.: 3 - Manija plegable 180°
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
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
Las jaladeras abatibles GN 425.9 se usan donde la jaladera solo debe sobresalir una corta distancia en la posición de reposo.

Los número de identificación 1 y 2 de las jaladeras abatibles son adecuados para «acceso» lateral, ya que éstas tienen un tope de límite de 90°. Si se utilizan desde arriba, los números de identificación 3 y 4 con una jaladera que pueda abatirse libremente hasta 180° son una versión mejor.

Los muelles de retención con números de identificación 2 y 4 mantienen a la jaladera en cualquier posición. Esto mantiene a la jaladera en una posición a la que puede accederse fácilmente y evita el ruido como resultado de la vibración en la posición de reposo.

La jaladera y los muelles de retención se fijan al montar el accesorio de fijación en toda la superficie. Todos los componentes se suministran sin armar.

Especificación

Accesorio de fijación
Fundición de precisión de acero inoxidableNI AISI CF-8

  • Acabado granallado mateGS
  • Revestimiento de polvo
    Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW
    (solo tipos A y B)

Jaladera abatible
Acero inoxidable AISI 304
Acabado granallado mate


Muelles de retención
Acero elástico
Acero inoxidable AISI 301


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 425.9 Jaladeras abatibles, de acero inoxidable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

AMontaje desde la parte posterior con rosca
BMontaje del lado del operador con agujero pasante
CMontaje por el lado del operador por soldadura

Identificación núm.

1Manija plegable 90°
2Manija plegable 90°, con muelle de retención
3Manija plegable 180°
4Manija plegable 180°, con muelle de retención
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Longitud lb1b2b3d1d2h1h2h3h4mt1t2
4.724.880.794.17M 60.250.632.091.932.322.360.390.38

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Longitud l
Material

Tipo



Identificación núm.




Acabado
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$30.51
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$30.51
5099$27.97
100249$25.43
≥ 250$22.88
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.587 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».