GN 437BisagrasAcero inoxidable, con ajuste de fricción
Foto
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
El tornillo de ajuste en las bisagras GN 437 permite restringir el movimiento de la bisagra y agrega ajuste de fricción que controla el abatimiento de las puertas y solapas para eliminar movimientos inadvertidos.
La fricción se logra mediante dos finos conos de fricción fijados el uno al otro que pueden ajustarse según sea necesario con el tornillo de ajuste. La superficie de fricción grande y el plástico de bajo desgaste de los conos de fricción garantizan una vida de servicio prolongada con solo una ligera caída del par de fricción.
Debido a la construcción y al uso de conos de fricción, la bisagra casi no tiene juego radial y no tiene juego axial. La versión en acero inoxidable es particularmente adecuada para usarse en ambientes agresivos.
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.330 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.