Con las bisagras bloqueables GN 437.2 se pueden fijar puertas y cubiertas en cualquier posición angular deseada.
En su posición de descanso, la manija ajustable no está conectada a la rosca de bloqueo del eje de la bisagra, es decir, puede rotarse libremente. El estriado solo se acopla cuando la manija está presionada hacia abajo, lo que permite que la bisagra se sujete.
Esto evita que el engranaje se libere accidentalmente. Además, asegura que la palanca ajustable no obstaculice el movimiento de la puerta o cubierta.
Para ajustar la puerta o cubierta, la manija ajustable debe desacoplarse antes de que la bisagra se pueda girar a la nueva posición.
Especificación
Cuerpo Zinc fundido a presiónZD
Revestimiento de polvo Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSW Plateado, RAL 9006, acabado texturizadoSR
Camisa guía
Plástico
Tecnopolímero (poliacetal POM)
Resistente a temperaturas de hasta
176 °F (80 °C)
Palanca ajustable
Zinc fundido a presión
Revestimiento de polvo
Negro para SW
Plata para SR
Espárrago y tornillo de retención
Acero, zincado, acabado pasivado azul
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.422 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.