Las bisagras GN 437.4 fijan puertas y cubiertas en la posición de indexado determinada sin elementos mecánicos adicionales.
Esto es particularmente ventajoso cuando deben abrirse y cerrarse con frecuencia máquinas y sistemas para cargas y descargas. Asimismo, es útil para dar mantenimiento o hacer reparaciones. Se evita el cierre y la apertura independientes no deseados.
Además, los -3° del tipo C2 aseguran que la puerta o cubierta presiona ligeramente contra el marco del alojamiento cuando se cierra.
Especificación
Cuerpo Zinc fundido a presiónZD
Revestimiento de polvo Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSW Plateado, RAL 9006, acabado texturizadoSR
Elementos de indexado / tapón de cubierta
Plástico
Tecnopolímero (poliacetal POM)
Resistente a temperaturas de hasta
176 °F (80 °C)
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.341 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.