GN 438.5Discos espaciadores de cauchoCon placa de acero inoxidable
Foto
Tipo: A - Montaje con agujero de montaje
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Los discos espaciadores de goma GN 438.5 proporcionan un efecto de amortiguación y reducción de ruido y protegen a las superficies contra daños.
Al apilar varios discos espaciadores unos sobre otros, puede incrementarse el tipo de resorte del paquete, lo que abre nuevas posibilidades para su uso.
Cuando se utilizan como discos de pie, estos pueden instalarse sobre máquinas, sistemas o dispositivos pequeños y, para el tipo A, se fijan con tornillos. Tenga en cuenta la altura máxima de la cabeza del tornillo. De manera alterna, tras retirar la capa protectora, el tipo B puede adherirse a todas las superficies adecuadas y limpias por medio de una almohadilla adhesiva.
Especificación
Placa
Acero inoxidable AISI 304
Almohadilla de caucho
Caucho acrilonitrilo butadieno (NBR)
Vulcanizado
Negro
Resistente a temperaturas de hasta
248 °F (120 °C)
Dureza Shore A Duro70
Almohadilla adhesiva (solo tipo B)
Scotch Mount TM 5952
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.002 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.