Los pies de nivelación amortiguadores de vibraciones GN 439 generalmente se instalan en máquinas, sistemas o dispositivos más pequeños.
La almohadilla de caucho crea un efecto amortiguador y reductor de sonido, y evita asimismo daño a la superficie. Están diseñados de tal manera que el espárrago roscado puede absorber las fuerzas de compresión. Esto es necesario ya que la placa de montaje no está soportada de forma uniforme durante el nivelado.
La conexión estable del remache entre el espárrago roscado y la placa de montaje permite que las fuerzas introducidas sean transmitidas de manera confiable a la almohadilla de caucho.
Especificación
Espárrago / placa
Acero
Clase de calidad 5.8
Zincado, acabado pasivado azul
Almohadilla de caucho
Caucho acrilonitrilo butadieno (NBR)
Vulcanizado
Negro
Resistente a temperaturas de hasta
248 °F (120 °C)
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
99
$6.17
100
249
$5.66
250
499
$5.15
≥ 500
$4.63
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 0.025 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.