GN 439.5Pies de nivelación amortiguadores de vibracionesAcero inoxidable, tipo espárrago roscado, con almohadilla de caucho
Foto
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Los pies de nivelación amortiguadores de vibraciones GN 439.5 generalmente se instalan en máquinas, sistemas o dispositivos más pequeños.
La almohadilla de caucho crea un efecto amortiguador y reductor de sonido, y evita asimismo daño a la superficie. Están diseñados de tal manera que el espárrago roscado puede absorber las fuerzas de compresión. Esto es necesario ya que la placa de montaje no está soportada de forma uniforme durante el nivelado.
La conexión estable del remache entre el espárrago roscado y la placa de montaje permite que las fuerzas introducidas sean transmitidas de manera confiable a la almohadilla de caucho.
Especificación
Espárrago / placa
Acero inoxidable AISI 304
Almohadilla de caucho
Caucho acrilonitrilo butadieno (NBR)
Vulcanizado
Negro
Resistente a temperaturas de hasta
248 °F (120 °C)
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.055 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.