GN 44 Pies de nivelación Acero inoxidable AISI 316L, espárrago, acabado liso o con tapón de caucho o almohadilla de caucho

Foto

GN 44 Pies de nivelación de acero inoxidable AISI 316L, espárrago o roscado interno, acabado liso o con tapón de caucho o almohadilla de caucho Tipo (Placa base): D3 - Acero inoxidable, caucho vulcanizado, negro
Versión (birlo/zócalo): TK - Con contratuerca, cara para llave de apriete en la parte inferior
Tipo (Placa base): D3 - Acero inoxidable, caucho vulcanizado, negro
Versión (birlo/zócalo): TK - Con contratuerca, cara para llave de apriete en la parte inferior
GN 44 Pies de nivelación de acero inoxidable AISI 316L, espárrago o roscado interno, acabado liso o con tapón de caucho o almohadilla de caucho Tipo (Placa base): D3 - Acero inoxidable, caucho vulcanizado, negro
Versión (birlo/zócalo): TK - Con contratuerca, cara para llave de apriete en la parte inferior GN 44 Pies de nivelación de acero inoxidable AISI 316L, espárrago o roscado interno, acabado liso o con tapón de caucho o almohadilla de caucho Tipo (Placa base): B0 - Sin base de caucho, con 2 orificios de fijación
Versión (birlo/zócalo): S - Sin contratuerca, hexágono externo en la parte inferior GN 44 Pies de nivelación de acero inoxidable AISI 316L, espárrago o roscado interno, acabado liso o con tapón de caucho o almohadilla de caucho Tipo (Placa base): B0 - Sin base de caucho, con 2 orificios de fijación
Versión (birlo/zócalo): SK - Con contratuerca, hexágono externo en la parte inferior GN 44 Pies de nivelación de acero inoxidable AISI 316L, espárrago o roscado interno, acabado liso o con tapón de caucho o almohadilla de caucho Tipo (Placa base): B0 - Sin base de caucho, con 2 orificios de fijación
Versión (birlo/zócalo): T - Sin contratuerca, cara para llave de apriete en la parte inferior GN 44 Pies de nivelación de acero inoxidable AISI 316L, espárrago o roscado interno, acabado liso o con tapón de caucho o almohadilla de caucho Tipo (Placa base): B0 - Sin base de caucho, con 2 orificios de fijación
Versión (birlo/zócalo): TK - Con contratuerca, cara para llave de apriete en la parte inferior GN 44 Pies de nivelación de acero inoxidable AISI 316L, espárrago o roscado interno, acabado liso o con tapón de caucho o almohadilla de caucho Tipo (Placa base): D0 - Sin base de caucho
Versión (birlo/zócalo): S - Sin contratuerca, hexágono externo en la parte inferior GN 44 Pies de nivelación de acero inoxidable AISI 316L, espárrago o roscado interno, acabado liso o con tapón de caucho o almohadilla de caucho Tipo (Placa base): D0 - Sin base de caucho
Versión (birlo/zócalo): SK - Con contratuerca, hexágono externo en la parte inferior GN 44 Pies de nivelación de acero inoxidable AISI 316L, espárrago o roscado interno, acabado liso o con tapón de caucho o almohadilla de caucho Tipo (Placa base): D0 - Sin base de caucho
Versión (birlo/zócalo): T - Sin contratuerca, cara para llave de apriete en la parte inferior GN 44 Pies de nivelación de acero inoxidable AISI 316L, espárrago o roscado interno, acabado liso o con tapón de caucho o almohadilla de caucho Tipo (Placa base): D0 - Sin base de caucho
Versión (birlo/zócalo): TK - Con contratuerca, cara para llave de apriete en la parte inferior GN 44 Pies de nivelación de acero inoxidable AISI 316L, espárrago o roscado interno, acabado liso o con tapón de caucho o almohadilla de caucho Tipo (Placa base): D1 - De caucho, fijado con clip, negro
Versión (birlo/zócalo): S - Sin contratuerca, hexágono externo en la parte inferior GN 44 Pies de nivelación de acero inoxidable AISI 316L, espárrago o roscado interno, acabado liso o con tapón de caucho o almohadilla de caucho Tipo (Placa base): D1 - De caucho, fijado con clip, negro
Versión (birlo/zócalo): SK - Con contratuerca, hexágono externo en la parte inferior GN 44 Pies de nivelación de acero inoxidable AISI 316L, espárrago o roscado interno, acabado liso o con tapón de caucho o almohadilla de caucho Tipo (Placa base): D1 - De caucho, fijado con clip, negro
Versión (birlo/zócalo): T - Sin contratuerca, cara para llave de apriete en la parte inferior GN 44 Pies de nivelación de acero inoxidable AISI 316L, espárrago o roscado interno, acabado liso o con tapón de caucho o almohadilla de caucho Tipo (Placa base): D1 - De caucho, fijado con clip, negro
Versión (birlo/zócalo): TK - Con contratuerca, cara para llave de apriete en la parte inferior GN 44 Pies de nivelación de acero inoxidable AISI 316L, espárrago o roscado interno, acabado liso o con tapón de caucho o almohadilla de caucho Tipo (Placa base): D3 - Acero inoxidable, caucho vulcanizado, negro
Versión (birlo/zócalo): S - Sin contratuerca, hexágono externo en la parte inferior GN 44 Pies de nivelación de acero inoxidable AISI 316L, espárrago o roscado interno, acabado liso o con tapón de caucho o almohadilla de caucho Tipo (Placa base): D3 - Acero inoxidable, caucho vulcanizado, negro
Versión (birlo/zócalo): SK - Con contratuerca, hexágono externo en la parte inferior GN 44 Pies de nivelación de acero inoxidable AISI 316L, espárrago o roscado interno, acabado liso o con tapón de caucho o almohadilla de caucho Tipo (Placa base): D3 - Acero inoxidable, caucho vulcanizado, negro
Versión (birlo/zócalo): T - Sin contratuerca, cara para llave de apriete en la parte inferior

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Los pies de nivelación de acero inoxidable GN 44 son para uso en ambientes agresivos. La gama de combinaciones de las placas base y las versiones de husillos ajustables permiten que estos pies de nivelación se usen en cualquier situación.

La placa base con la almohadilla de caucho protege superficies sensibles y reduce el deslizamiento lateral. El tipo B0 también se puede sujetar a la superficie de montaje mediante dos orificios.

Los pies de nivelación se proporcionan totalmente ensamblados y no son desmontables.

Para garantizar un tamaño adecuado del soporte de nivelación, divida el peso de la máquina entre el número de pies requeridos. Esto será equivalente a las libras o carga por pie de nivelación.

Especificación

Placa base
Acero inoxidable
Norma Europea núm. 1.4404 (AISI 316 L)
Acabado liso, rectificado

Espárrago
Acero inoxidable, A4
Norma Europea núm. 1.4404 (AISI 316 L)

Tuerca hexagonal ISO 4032
Acero inoxidable, A4

Tapón de caucho
Caucho TPE (Santoprene®)
  • 80 ≈ Shore A
  • Sujetado
  • Negro

Almohadilla de caucho
Caucho NBR (Perbunan®)
  • 70 ± 5 Shore A
  • Vulcanizado
  • Negro

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 44 Pies de nivelación de acero inoxidable AISI 316L, espárrago o roscado interno, acabado liso o con tapón de caucho o almohadilla de caucho boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo (Placa base)

D0Sin base de caucho
B0Sin base de caucho, con 2 orificios de fijación
D1De caucho, fijado con clip, negro
D3Acero inoxidable, caucho vulcanizado, negro

Versión (birlo/zócalo)

SSin contratuerca, hexágono externo en la parte inferior
SKCon contratuerca, hexágono externo en la parte inferior
TSin contratuerca, cara para llave de apriete en la parte inferior
TKCon contratuerca, cara para llave de apriete en la parte inferior
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
l1
Versión S / SK

Versión T / TK
d3h1h3h4h6msA/F1A/F2
1.57M 81.571.972.48------0.210.080.43-0.141.180.060.67-
1.57M 101.972.363.153.94-----0.210.080.43-0.141.180.060.67-
1.57M 122.363.153.944.92-----0.210.080.43-0.141.180.060.67-
1.57*M 16----2.953.944.925.917.870.210.08-0.670.141.180.06-0.47
1.97M 81.571.972.48------0.260.100.43-0.161.500.080.67-
1.97M 101.972.363.153.94-----0.260.100.43-0.161.500.080.67-
1.97M 122.363.153.944.92-----0.260.100.43-0.161.500.080.67-
1.97M 16----2.953.944.925.917.870.260.10-0.670.161.500.08-0.47
2.36M 81.571.972.48------0.260.100.43-0.181.890.080.67-
2.36M 101.972.363.153.94-----0.260.100.43-0.181.890.080.67-
2.36M 122.363.153.944.92-----0.260.100.43-0.181.890.080.67-
2.36M 16----2.953.944.925.917.870.260.10-0.670.181.890.08-0.47
3.15M 81.571.972.48------0.330.120.47-0.202.520.080.67-
3.15M 101.972.363.153.94-----0.330.120.47-0.202.520.080.67-
3.15M 122.363.153.944.92-----0.330.120.47-0.202.520.080.67-
3.15M 16----2.953.944.925.917.870.330.12-0.710.202.520.08-0.47
3.15M 20----2.953.944.925.917.870.330.12-0.750.202.520.08-0.59
3.15M 24----3.944.925.917.87-0.330.12-0.870.202.520.08-0.75
* No está disponible en el tipo B0

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de la placa base d1
Rosca d2
Longitud l1 (S/SK)
Longitud l1 (T / TK)
Tipo (Placa base)




Versión (birlo/zócalo)




Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$6.88
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$6.88
5099$6.30
100249$5.73
≥ 250$5.16
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información: 800-877-8351 (or for Mexico +5281-2721-4021)
RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Peso: 0.138 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 A.M. – 5:00 P.M., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Servicio de Winco

Mexico
Correo electrónico: sales@jwwinco.com
Teléfono: +1-800-877-8351
Fax : +1-800-472-0670
Horarios: Lun-Vie 7:30 AM – 5:00 PM

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.