GN 4470 Cierres magnéticos Neodimio-hierro-boro, alojamiento zinc fundido a presión, con superficie magnética cauchutada

Foto

GN 4470 Cierres magnéticos de neodimio-hierro-boro, alojamiento zinc fundido a presión, con superficie magnética cauchutada Tipo: A1 - Parte superior magnética, con orificio
Identificación: L2 - Con placa de impacto, perfil L, con agujero ranurado
Acabado: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado
Tipo: A1 - Parte superior magnética, con orificio
Identificación: L2 - Con placa de impacto, perfil L, con agujero ranurado
Acabado: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado
GN 4470 Cierres magnéticos de neodimio-hierro-boro, alojamiento zinc fundido a presión, con superficie magnética cauchutada Tipo: A1 - Parte superior magnética, con orificio
Identificación: L2 - Con placa de impacto, perfil L, con agujero ranurado
Acabado: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado GN 4470 Cierres magnéticos de neodimio-hierro-boro, alojamiento zinc fundido a presión, con superficie magnética cauchutada Tipo: A2 - Parte superior magnética, con agujero ranurado
Identificación: W - Sin placa de impacto
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado GN 4470 Cierres magnéticos de neodimio-hierro-boro, alojamiento zinc fundido a presión, con superficie magnética cauchutada Tipo: C1 - Parte lateral de la superficie magnética con orificio
Identificación: L3 - Con placa de impacto, perfil L, con agujero ranurado, extendido
Acabado: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado GN 4470 Cierres magnéticos de neodimio-hierro-boro, alojamiento zinc fundido a presión, con superficie magnética cauchutada Tipo: C2 - Parte lateral de la superficie magnética con agujero ranurado
Identificación: F - Con placa de impacto, con agujero avellanado
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado GN 4470 Cierres magnéticos de neodimio-hierro-boro, alojamiento zinc fundido a presión, con superficie magnética cauchutada Tipo: C2 - Parte lateral de la superficie magnética con agujero ranurado
Identificación: Z2 - Con placa de impacto, perfil Z, con agujero ranurado
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
sistemas-de-perfil

Accesorios para sistemas de perfiles

Los elementos normalizados en esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Al usar juegos de montaje compatibles, los elementos normalizados de Winco se pueden conectar de manera fácil y rentable con los perfiles, sin tener que gastar tiempo reuniendo las piezas individuales en el pedido.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles.

Descripción del producto

Información

Los cierres magnéticos GN 4470 mantienen cerradas solapas abatibles, puertas y puertas deslizantes y se caracterizan por su diseño compacto. La superficie magnética cauchutada reduce el ruido y evita que se dañe la pieza de acoplamiento.

Las diferentes placas de impacto extienden la gama de aplicaciones y se utilizan cuando se usan cierres magnéticos junto con piezas de acoplamiento no magnéticas.

Para cierres magnéticos de tipo A1 y A2, es necesario asegurar un contacto de la superficie total en el área de la placa de cubierta durante la instalación.

Especificación

Material magnético
NdFeB
Neodimio, hierro, boro
Resistente a temperaturas de hasta 176 °F (80 °C)


Alojamiento
Zinc fundido a presión
Revestimiento de polvo
Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW
Plateado, RAL 9006, acabado texturizadoSRSR


Superficie magnética cauchutada
Elastómero (TPE)

  • Negro
  • Dureza ≈ 80 Shore A

Placa de impacto
Acero, zincado, acabado pasivado azul


RoHS

Bajo pedido

Otros acabados
Otras fuerzas magnéticas
Placas de impacto en otras dimensiones
Placas de impacto en otras formas
Placas de impacto con otros acabados

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 4470 Cierres magnéticos de neodimio-hierro-boro, alojamiento zinc fundido a presión, con superficie magnética cauchutada boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

A1Parte superior magnética, con orificio
A2Parte superior magnética, con agujero ranurado
C1Parte lateral de la superficie magnética con orificio
C2Parte lateral de la superficie magnética con agujero ranurado

Identificación

WSin placa de impacto
FCon placa de impacto, con agujero avellanado
L2Con placa de impacto, perfil L, con agujero ranurado
L3Con placa de impacto, perfil L, con agujero ranurado, extendido
Z2Con placa de impacto, perfil Z, con agujero ranurado
Z3Con placa de impacto, perfil Z, con agujero ranurado, extendido
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1bd1h1kl2
Tipo A1 / C1

Tipo A2 /C2
l3m1m2s1Fuerzas magnéticas nominales
1.970.280.220.390.180.471.180.941.500.710.026.74 lbf (30 N)
Mostrar / ocultar columnas
Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Identificaciónd2l4l5m3s2
F0.180.391.571.180.10
Mostrar / ocultar columnas
Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Identificaciónd3h2h3l6
L2 / Z2

L3 / Z3
l7l8m4m5
L2 / Z2

L3 / Z3
m6
L2 / Z2

L3 / Z3
s3
L2 / Z2 / L3 / Z30.220.470.491.021.500.511.100.630.390.550.350.590.08

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Longitud l1
Tipo




Identificación






Acabado
SR
SW

Ejemplos de aplicación

Ejemplos de aplicación de dibujo GN 4470

Combinaciones posibles de cierre magnético y placa de impacto

Drawing Magnetic catch - Contact Plate

Uso en sistemas de perfil

Dimensión de la rejilla del sistema de perfil

Cierre magnético con placa de impacto
Tipo - Identificación

A1 - L ...

A2 - Z ...

C2 - F

C2 - L ...

Puerta de montaje en superficie

Puerta de montaje en superficie -
imán avellanado

Puerta empotrada

Puerta de montaje en superficie

Puerta deslizante

Skizze 1 GN 4470 Skizze 2 GN 4470 Skizze 3 GN 4470 Skizze 4 GN 4470 Skizze 5 GN 4470

20 mm

L2

Z2
s = 0 - 10 mm

F

L2
s = 0 - 10 mm

30 mm

L2

Z3
s = 0 - 15 mm

F

L3
s = 0 - 15 mm

40 mm

L2

L3

Z3
s = 0 - 10 mm

F

L3
s = 0 - 10 mm

45 mm

L2

L3

Z3
s = 0 - 7 mm

F

L3
s = 0 - 7 mm

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$23.28
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$23.28
5099$21.34
100249$19.40
≥ 250$17.46
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.146 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
GN 4470-50-A1-W-SWGN 4470-50-A2-W-SWGN 4470-50-C1-W-SWGN 4470-50-C2-W-SWGN 4470-50-A1-F-SWGN 4470-50-A2-F-SWGN 4470-50-C1-F-SWGN 4470-50-C2-F-SWGN 4470-50-A1-L2-SWGN 4470-50-A2-L2-SWGN 4470-50-C1-L2-SWGN 4470-50-C2-L2-SWGN 4470-50-A1-L3-SWGN 4470-50-A2-L3-SWGN 4470-50-C1-L3-SWGN 4470-50-C2-L3-SWGN 4470-50-A1-Z2-SWGN 4470-50-A2-Z2-SWGN 4470-50-C1-Z2-SWGN 4470-50-C2-Z2-SWGN 4470-50-A1-Z3-SWGN 4470-50-A2-Z3-SWGN 4470-50-C1-Z3-SWGN 4470-50-C2-Z3-SWGN 4470-50-A1-W-SRGN 4470-50-A2-W-SRGN 4470-50-C1-W-SRGN 4470-50-C2-W-SRGN 4470-50-A1-F-SRGN 4470-50-A2-F-SRGN 4470-50-C1-F-SRGN 4470-50-C2-F-SRGN 4470-50-A1-L2-SRGN 4470-50-A2-L2-SRGN 4470-50-C1-L2-SRGN 4470-50-C2-L2-SRGN 4470-50-A1-L3-SRGN 4470-50-A2-L3-SRGN 4470-50-C1-L3-SRGN 4470-50-C2-L3-SRGN 4470-50-A1-Z2-SRGN 4470-50-A2-Z2-SRGN 4470-50-C1-Z2-SRGN 4470-50-C2-Z2-SRGN 4470-50-A1-Z3-SRGN 4470-50-A2-Z3-SRGN 4470-50-C1-Z3-SRGN 4470-50-C2-Z3-SR