Los elementos normalizados en esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Al usar juegos de montaje compatibles, los elementos normalizados de Winco se pueden conectar de manera fácil y rentable con los perfiles, sin tener que gastar tiempo reuniendo las piezas individuales en el pedido.
Los cierres de bolas GN 4490 se usan, por ejemplo, para sujetar solapas y puertas cerradas que deben abrirse y cerrarse con frecuencia y fácilmente.
Constan de un alojamiento de bola y un elemento de retención que se engrana en el alojamiento de bola desde la parte lateral o anterior. Es posible escoger la orientación de la instalación según se desee.
Más allá de los usos típicos, estos cierres de bolas sólidos y diseñados de forma atractiva también se usan en ambientes técnicos. Cuando se usan con sistemas de perfil, el espesor n de la ranura puede no ser mayor al que figura en la tabla.
Especificación
Alojamiento de bola / elemento de retenciónZinc fundido a presiónZD
Revestimiento de polvo Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSW Plateado, RAL 9006, acabado texturizadoSR
Bola
Acero inoxidable 420C
Muelle
Acero inoxidable AISI 301
Guía de bola
Plástico (poliacetal POM)
RoHS
Bajo pedido
Otros colores
Dibujo técnico
Ocultar dibujo técnico
Opciones del artículo / Tabla
Identificación núm.
1
Fuerza de retención estándar
2
Alta fuerza de retención
Identificación núm.: 1 - Fuerza de retención estándar
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.027 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.