Su cesta está vacio.
Foto del producto | Número de pieza | Descripción | Cantidad | Precio unitario(sin IVA en USD) | Precio total(sin IVA en USD) |
---|
más costos de envío y IVA
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Los pies de nivelación GN 45 son para uso en ambientes agresivos. La gama de combinaciones de las placas base y las versiones del espárrago / zócalo permiten que estos pies de nivelación se usen en cualquier situación.
Los pies de nivelación se pueden atornillar a la superficie de montaje usando el agujero de montaje, lo que evita el desplazamiento lateral. Adicionalmente, los tipos con base de caucho protegen a las superficies sensibles.
Estos pies de nivelación se suministran armados totalmente y no se pueden desarmar.
Base
Acero inoxidable AISI 316L
Acabado liso y pulido
Espárrago roscado
Acero inoxidable AISI 316L
Tuerca hexagonal ISO 4032
Acero inoxidable AISI 316L
Tapón de caucho
TPE (Santoprene®) ≈ 80 Shore A
Almohadilla de caucho
NBR (Perbunan®) 70 ±5 Shore A
RoHS
D0 | Sin almohadilla / tapón de caucho |
D1 | Con tapón de caucho, fijado con clip, negro |
D3 | Con almohadilla de caucho, vulcanizado, negro |
S | Sin tuerca, hexágono externo en la parte inferior |
SK | Con tuerca, hexágono externo en la parte inferior |
T | Sin tuerca, cara para llave de apriete en la parte inferior |
TK | Con tuerca, cara para llave de apriete en la parte inferior |
Número de pieza | d1 | d2 | l1 Versión S / SK | Versión T / TK | d3 | h1 | h3 | h4 | h6 | l8 | m | r | s | A/F1 | A/F2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45-50-M8-40-D0-S | 1.97 | M 8 | 1.57 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M8-50-D0-S | 1.97 | M 8 | 1.97 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M8-63-D0-S | 1.97 | M 8 | 2.48 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M10-50-D0-S | 1.97 | M 10 | 1.97 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M10-60-D0-S | 1.97 | M 10 | 2.36 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M10-80-D0-S | 1.97 | M 10 | 3.15 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M10-100-D0-S | 1.97 | M 10 | 3.94 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M12-60-D0-S | 1.97 | M 12 | 2.36 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M12-80-D0-S | 1.97 | M 12 | 3.15 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M12-100-D0-S | 1.97 | M 12 | 3.94 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M12-125-D0-S | 1.97 | M 12 | 4.92 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M8-40-D0-S | 2.36 | M 8 | 1.57 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M8-50-D0-S | 2.36 | M 8 | 1.97 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M8-63-D0-S | 2.36 | M 8 | 2.48 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M10-50-D0-S | 2.36 | M 10 | 1.97 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M10-60-D0-S | 2.36 | M 10 | 2.36 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M10-80-D0-S | 2.36 | M 10 | 3.15 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M10-100-D0-S | 2.36 | M 10 | 3.94 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M12-60-D0-S | 2.36 | M 12 | 2.36 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M12-80-D0-S | 2.36 | M 12 | 3.15 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M12-100-D0-S | 2.36 | M 12 | 3.94 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M12-125-D0-S | 2.36 | M 12 | 4.92 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M8-40-D0-S | 3.15 | M 8 | 1.57 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M8-50-D0-S | 3.15 | M 8 | 1.97 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M8-63-D0-S | 3.15 | M 8 | 2.48 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M10-50-D0-S | 3.15 | M 10 | 1.97 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M10-60-D0-S | 3.15 | M 10 | 2.36 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M10-80-D0-S | 3.15 | M 10 | 3.15 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M10-100-D0-S | 3.15 | M 10 | 3.94 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M12-60-D0-S | 3.15 | M 12 | 2.36 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M12-80-D0-S | 3.15 | M 12 | 3.15 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M12-100-D0-S | 3.15 | M 12 | 3.94 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M12-125-D0-S | 3.15 | M 12 | 4.92 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
La combinación de filtros no produce resultados.
Número de pieza | d1 | d2 | l1 Versión S / SK | Versión T / TK | d3 | h1 | h3 | h4 | h6 | l8 | m | r | s | A/F1 | A/F2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45-50-M8-40-D0-SK | 1.97 | M 8 | 1.57 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M8-50-D0-SK | 1.97 | M 8 | 1.97 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M8-63-D0-SK | 1.97 | M 8 | 2.48 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M10-50-D0-SK | 1.97 | M 10 | 1.97 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M10-60-D0-SK | 1.97 | M 10 | 2.36 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M10-80-D0-SK | 1.97 | M 10 | 3.15 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M10-100-D0-SK | 1.97 | M 10 | 3.94 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M12-60-D0-SK | 1.97 | M 12 | 2.36 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M12-80-D0-SK | 1.97 | M 12 | 3.15 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M12-100-D0-SK | 1.97 | M 12 | 3.94 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M12-125-D0-SK | 1.97 | M 12 | 4.92 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M8-40-D0-SK | 2.36 | M 8 | 1.57 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M8-50-D0-SK | 2.36 | M 8 | 1.97 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M8-63-D0-SK | 2.36 | M 8 | 2.48 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M10-50-D0-SK | 2.36 | M 10 | 1.97 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M10-60-D0-SK | 2.36 | M 10 | 2.36 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M10-80-D0-SK | 2.36 | M 10 | 3.15 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M10-100-D0-SK | 2.36 | M 10 | 3.94 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M12-60-D0-SK | 2.36 | M 12 | 2.36 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M12-80-D0-SK | 2.36 | M 12 | 3.15 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M12-100-D0-SK | 2.36 | M 12 | 3.94 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M12-125-D0-SK | 2.36 | M 12 | 4.92 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M8-40-D0-SK | 3.15 | M 8 | 1.57 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M8-50-D0-SK | 3.15 | M 8 | 1.97 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M8-63-D0-SK | 3.15 | M 8 | 2.48 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M10-50-D0-SK | 3.15 | M 10 | 1.97 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M10-60-D0-SK | 3.15 | M 10 | 2.36 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M10-80-D0-SK | 3.15 | M 10 | 3.15 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M10-100-D0-SK | 3.15 | M 10 | 3.94 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M12-60-D0-SK | 3.15 | M 12 | 2.36 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M12-80-D0-SK | 3.15 | M 12 | 3.15 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M12-100-D0-SK | 3.15 | M 12 | 3.94 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M12-125-D0-SK | 3.15 | M 12 | 4.92 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
La combinación de filtros no produce resultados.
Número de pieza | d1 | d2 | l1 Versión S / SK | Versión T / TK | d3 | h1 | h3 | h4 | h6 | l8 | m | r | s | A/F1 | A/F2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45-50-M8-40-D1-S | 1.97 | M 8 | 1.57 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-50-M8-50-D1-S | 1.97 | M 8 | 1.97 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-50-M8-63-D1-S | 1.97 | M 8 | 2.48 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-50-M10-50-D1-S | 1.97 | M 10 | 1.97 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-50-M10-60-D1-S | 1.97 | M 10 | 2.36 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-50-M10-80-D1-S | 1.97 | M 10 | 3.15 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-50-M10-100-D1-S | 1.97 | M 10 | 3.94 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-50-M12-60-D1-S | 1.97 | M 12 | 2.36 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-50-M12-80-D1-S | 1.97 | M 12 | 3.15 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-50-M12-100-D1-S | 1.97 | M 12 | 3.94 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-50-M12-125-D1-S | 1.97 | M 12 | 4.92 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-60-M8-40-D1-S | 2.36 | M 8 | 1.57 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-60-M8-50-D1-S | 2.36 | M 8 | 1.97 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-60-M8-63-D1-S | 2.36 | M 8 | 2.48 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-60-M10-50-D1-S | 2.36 | M 10 | 1.97 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-60-M10-60-D1-S | 2.36 | M 10 | 2.36 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-60-M10-80-D1-S | 2.36 | M 10 | 3.15 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-60-M10-100-D1-S | 2.36 | M 10 | 3.94 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-60-M12-60-D1-S | 2.36 | M 12 | 2.36 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-60-M12-80-D1-S | 2.36 | M 12 | 3.15 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-60-M12-100-D1-S | 2.36 | M 12 | 3.94 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-60-M12-125-D1-S | 2.36 | M 12 | 4.92 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-80-M8-40-D1-S | 3.15 | M 8 | 1.57 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-80-M8-50-D1-S | 3.15 | M 8 | 1.97 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-80-M8-63-D1-S | 3.15 | M 8 | 2.48 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-80-M10-50-D1-S | 3.15 | M 10 | 1.97 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-80-M10-60-D1-S | 3.15 | M 10 | 2.36 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-80-M10-80-D1-S | 3.15 | M 10 | 3.15 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-80-M10-100-D1-S | 3.15 | M 10 | 3.94 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-80-M12-60-D1-S | 3.15 | M 12 | 2.36 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-80-M12-80-D1-S | 3.15 | M 12 | 3.15 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-80-M12-100-D1-S | 3.15 | M 12 | 3.94 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-80-M12-125-D1-S | 3.15 | M 12 | 4.92 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
La combinación de filtros no produce resultados.
Número de pieza | d1 | d2 | l1 Versión S / SK | Versión T / TK | d3 | h1 | h3 | h4 | h6 | l8 | m | r | s | A/F1 | A/F2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45-50-M8-40-D1-SK | 1.97 | M 8 | 1.57 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-50-M8-50-D1-SK | 1.97 | M 8 | 1.97 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-50-M8-63-D1-SK | 1.97 | M 8 | 2.48 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-50-M10-50-D1-SK | 1.97 | M 10 | 1.97 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-50-M10-60-D1-SK | 1.97 | M 10 | 2.36 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-50-M10-80-D1-SK | 1.97 | M 10 | 3.15 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-50-M10-100-D1-SK | 1.97 | M 10 | 3.94 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-50-M12-60-D1-SK | 1.97 | M 12 | 2.36 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-50-M12-80-D1-SK | 1.97 | M 12 | 3.15 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-50-M12-100-D1-SK | 1.97 | M 12 | 3.94 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-50-M12-125-D1-SK | 1.97 | M 12 | 4.92 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-60-M8-40-D1-SK | 2.36 | M 8 | 1.57 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-60-M8-50-D1-SK | 2.36 | M 8 | 1.97 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-60-M8-63-D1-SK | 2.36 | M 8 | 2.48 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-60-M10-50-D1-SK | 2.36 | M 10 | 1.97 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-60-M10-60-D1-SK | 2.36 | M 10 | 2.36 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-60-M10-80-D1-SK | 2.36 | M 10 | 3.15 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-60-M10-100-D1-SK | 2.36 | M 10 | 3.94 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-60-M12-60-D1-SK | 2.36 | M 12 | 2.36 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-60-M12-80-D1-SK | 2.36 | M 12 | 3.15 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-60-M12-100-D1-SK | 2.36 | M 12 | 3.94 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-60-M12-125-D1-SK | 2.36 | M 12 | 4.92 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-80-M8-40-D1-SK | 3.15 | M 8 | 1.57 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-80-M8-50-D1-SK | 3.15 | M 8 | 1.97 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-80-M8-63-D1-SK | 3.15 | M 8 | 2.48 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-80-M10-50-D1-SK | 3.15 | M 10 | 1.97 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-80-M10-60-D1-SK | 3.15 | M 10 | 2.36 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-80-M10-80-D1-SK | 3.15 | M 10 | 3.15 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-80-M10-100-D1-SK | 3.15 | M 10 | 3.94 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-80-M12-60-D1-SK | 3.15 | M 12 | 2.36 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-80-M12-80-D1-SK | 3.15 | M 12 | 3.15 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-80-M12-100-D1-SK | 3.15 | M 12 | 3.94 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-80-M12-125-D1-SK | 3.15 | M 12 | 4.92 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
La combinación de filtros no produce resultados.
Número de pieza | d1 | d2 | l1 Versión S / SK | Versión T / TK | d3 | h1 | h3 | h4 | h6 | l8 | m | r | s | A/F1 | A/F2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45-50-M8-40-D3-S | 1.97 | M 8 | 1.57 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | 0.16 | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M8-50-D3-S | 1.97 | M 8 | 1.97 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | 0.16 | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M8-63-D3-S | 1.97 | M 8 | 2.48 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | 0.16 | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M10-50-D3-S | 1.97 | M 10 | 1.97 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | 0.16 | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M10-60-D3-S | 1.97 | M 10 | 2.36 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | 0.16 | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M10-80-D3-S | 1.97 | M 10 | 3.15 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | 0.16 | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M10-100-D3-S | 1.97 | M 10 | 3.94 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | 0.16 | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M12-60-D3-S | 1.97 | M 12 | 2.36 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | 0.16 | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M12-80-D3-S | 1.97 | M 12 | 3.15 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | 0.16 | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M12-100-D3-S | 1.97 | M 12 | 3.94 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | 0.16 | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M12-125-D3-S | 1.97 | M 12 | 4.92 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | 0.16 | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M8-40-D3-S | 2.36 | M 8 | 1.57 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | 0.18 | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M8-50-D3-S | 2.36 | M 8 | 1.97 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | 0.18 | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M8-63-D3-S | 2.36 | M 8 | 2.48 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | 0.18 | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M10-50-D3-S | 2.36 | M 10 | 1.97 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | 0.18 | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M10-60-D3-S | 2.36 | M 10 | 2.36 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | 0.18 | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M10-80-D3-S | 2.36 | M 10 | 3.15 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | 0.18 | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M10-100-D3-S | 2.36 | M 10 | 3.94 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | 0.18 | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M12-60-D3-S | 2.36 | M 12 | 2.36 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | 0.18 | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M12-80-D3-S | 2.36 | M 12 | 3.15 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | 0.18 | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M12-100-D3-S | 2.36 | M 12 | 3.94 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | 0.18 | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M12-125-D3-S | 2.36 | M 12 | 4.92 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | 0.18 | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M8-40-D3-S | 3.15 | M 8 | 1.57 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | 0.20 | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M8-50-D3-S | 3.15 | M 8 | 1.97 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | 0.20 | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M8-63-D3-S | 3.15 | M 8 | 2.48 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | 0.20 | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M10-50-D3-S | 3.15 | M 10 | 1.97 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | 0.20 | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M10-60-D3-S | 3.15 | M 10 | 2.36 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | 0.20 | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M10-80-D3-S | 3.15 | M 10 | 3.15 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | 0.20 | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M10-100-D3-S | 3.15 | M 10 | 3.94 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | 0.20 | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M12-60-D3-S | 3.15 | M 12 | 2.36 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | 0.20 | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M12-80-D3-S | 3.15 | M 12 | 3.15 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | 0.20 | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M12-100-D3-S | 3.15 | M 12 | 3.94 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | 0.20 | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M12-125-D3-S | 3.15 | M 12 | 4.92 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | 0.20 | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
La combinación de filtros no produce resultados.
Número de pieza | d1 | d2 | l1 Versión S / SK | Versión T / TK | d3 | h1 | h3 | h4 | h6 | l8 | m | r | s | A/F1 | A/F2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45-50-M8-40-D3-SK | 1.97 | M 8 | 1.57 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | 0.16 | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M8-50-D3-SK | 1.97 | M 8 | 1.97 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | 0.16 | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M8-63-D3-SK | 1.97 | M 8 | 2.48 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | 0.16 | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M10-50-D3-SK | 1.97 | M 10 | 1.97 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | 0.16 | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M10-60-D3-SK | 1.97 | M 10 | 2.36 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | 0.16 | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M10-80-D3-SK | 1.97 | M 10 | 3.15 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | 0.16 | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M10-100-D3-SK | 1.97 | M 10 | 3.94 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | 0.16 | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M12-60-D3-SK | 1.97 | M 12 | 2.36 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | 0.16 | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M12-80-D3-SK | 1.97 | M 12 | 3.15 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | 0.16 | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M12-100-D3-SK | 1.97 | M 12 | 3.94 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | 0.16 | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M12-125-D3-SK | 1.97 | M 12 | 4.92 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | 0.16 | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M8-40-D3-SK | 2.36 | M 8 | 1.57 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | 0.18 | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M8-50-D3-SK | 2.36 | M 8 | 1.97 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | 0.18 | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M8-63-D3-SK | 2.36 | M 8 | 2.48 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | 0.18 | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M10-50-D3-SK | 2.36 | M 10 | 1.97 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | 0.18 | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M10-60-D3-SK | 2.36 | M 10 | 2.36 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | 0.18 | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M10-80-D3-SK | 2.36 | M 10 | 3.15 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | 0.18 | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M10-100-D3-SK | 2.36 | M 10 | 3.94 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | 0.18 | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M12-60-D3-SK | 2.36 | M 12 | 2.36 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | 0.18 | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M12-80-D3-SK | 2.36 | M 12 | 3.15 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | 0.18 | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M12-100-D3-SK | 2.36 | M 12 | 3.94 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | 0.18 | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M12-125-D3-SK | 2.36 | M 12 | 4.92 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | 0.18 | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M8-40-D3-SK | 3.15 | M 8 | 1.57 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | 0.20 | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M8-50-D3-SK | 3.15 | M 8 | 1.97 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | 0.20 | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M8-63-D3-SK | 3.15 | M 8 | 2.48 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | 0.20 | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M10-50-D3-SK | 3.15 | M 10 | 1.97 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | 0.20 | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M10-60-D3-SK | 3.15 | M 10 | 2.36 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | 0.20 | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M10-80-D3-SK | 3.15 | M 10 | 3.15 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | 0.20 | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M10-100-D3-SK | 3.15 | M 10 | 3.94 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | 0.20 | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M12-60-D3-SK | 3.15 | M 12 | 2.36 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | 0.20 | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M12-80-D3-SK | 3.15 | M 12 | 3.15 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | 0.20 | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M12-100-D3-SK | 3.15 | M 12 | 3.94 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | 0.20 | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M12-125-D3-SK | 3.15 | M 12 | 4.92 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | 0.20 | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
La combinación de filtros no produce resultados.
Número de pieza | d1 | d2 | l1 Versión S / SK | Versión T / TK | d3 | h1 | h3 | h4 | h6 | l8 | m | r | s | A/F1 | A/F2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45-50-M16-75-D0-T | 1.97 | M 16 | - | 2.95 | 0.51 | 0.10 | - | 0.67 | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | - | 0.47 |
45-50-M16-100-D0-T | 1.97 | M 16 | - | 3.94 | 0.51 | 0.10 | - | 0.67 | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | - | 0.47 |
45-50-M16-125-D0-T | 1.97 | M 16 | - | 4.92 | 0.51 | 0.10 | - | 0.67 | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | - | 0.47 |
45-50-M16-150-D0-T | 1.97 | M 16 | - | 5.91 | 0.51 | 0.10 | - | 0.67 | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | - | 0.47 |
45-50-M16-200-D0-T | 1.97 | M 16 | - | 7.87 | 0.51 | 0.10 | - | 0.67 | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | - | 0.47 |
45-50-M16-250-D0-T | 1.97 | M 16 | - | 9.84 | 0.51 | 0.10 | - | 0.67 | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | - | 0.47 |
45-60-M16-75-D0-T | 2.36 | M 16 | - | 2.95 | 0.51 | 0.10 | - | 0.67 | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | - | 0.47 |
45-60-M16-100-D0-T | 2.36 | M 16 | - | 3.94 | 0.51 | 0.10 | - | 0.67 | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | - | 0.47 |
45-60-M16-125-D0-T | 2.36 | M 16 | - | 4.92 | 0.51 | 0.10 | - | 0.67 | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | - | 0.47 |
45-60-M16-150-D0-T | 2.36 | M 16 | - | 5.91 | 0.51 | 0.10 | - | 0.67 | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | - | 0.47 |
45-60-M16-200-D0-T | 2.36 | M 16 | - | 7.87 | 0.51 | 0.10 | - | 0.67 | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | - | 0.47 |
45-60-M16-250-D0-T | 2.36 | M 16 | - | 9.84 | 0.51 | 0.10 | - | 0.67 | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | - | 0.47 |
45-80-M16-75-D0-T | 3.15 | M 16 | - | 2.95 | 0.51 | 0.12 | - | 0.71 | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | - | 0.47 |
45-80-M16-100-D0-T | 3.15 | M 16 | - | 3.94 | 0.51 | 0.12 | - | 0.71 | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | - | 0.47 |
45-80-M16-125-D0-T | 3.15 | M 16 | - | 4.92 | 0.51 | 0.12 | - | 0.71 | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | - | 0.47 |
45-80-M16-150-D0-T | 3.15 | M 16 | - | 5.91 | 0.51 | 0.12 | - | 0.71 | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | - | 0.47 |
45-80-M16-200-D0-T | 3.15 | M 16 | - | 7.87 | 0.51 | 0.12 | - | 0.71 | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | - | 0.47 |
45-80-M16-250-D0-T | 3.15 | M 16 | - | 9.84 | 0.51 | 0.12 | - | 0.71 | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | - | 0.47 |
45-80-M20-75-D0-T | 3.15 | M 20 | - | 2.95 | 0.51 | 0.12 | - | 0.75 | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | - | 0.59 |
45-80-M20-100-D0-T | 3.15 | M 20 | - | 3.94 | 0.51 | 0.12 | - | 0.75 | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | - | 0.59 |
45-80-M20-125-D0-T | 3.15 | M 20 | - | 4.92 | 0.51 | 0.12 | - | 0.75 | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | - | 0.59 |
45-80-M20-150-D0-T | 3.15 | M 20 | - | 5.91 | 0.51 | 0.12 | - | 0.75 | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | - | 0.59 |
45-80-M20-200-D0-T | 3.15 | M 20 | - | 7.87 | 0.51 | 0.12 | - | 0.75 | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | - | 0.59 |
45-80-M20-250-D0-T | 3.15 | M 20 | - | 9.84 | 0.51 | 0.12 | - | 0.75 | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | - | 0.59 |
45-80-M24-100-D0-T | 3.15 | M 24 | - | 3.94 | 0.51 | 0.12 | - | 0.87 | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | - | 0.75 |
45-80-M24-125-D0-T | 3.15 | M 24 | - | 4.92 | 0.51 | 0.12 | - | 0.87 | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | - | 0.75 |
45-80-M24-150-D0-T | 3.15 | M 24 | - | 5.91 | 0.51 | 0.12 | - | 0.87 | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | - | 0.75 |
45-80-M24-200-D0-T | 3.15 | M 24 | - | 7.87 | 0.51 | 0.12 | - | 0.87 | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | - | 0.75 |
45-80-M24-300-D0-T | 3.15 | M 24 | - | 11.81 | 0.51 | 0.12 | - | 0.87 | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | - | 0.75 |
La combinación de filtros no produce resultados.
Número de pieza | d1 | d2 | l1 Versión S / SK | Versión T / TK | d3 | h1 | h3 | h4 | h6 | l8 | m | r | s | A/F1 | A/F2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45-50-M16-75-D0-TK | 1.97 | M 16 | - | 2.95 | 0.51 | 0.10 | - | 0.67 | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | - | 0.47 |
45-50-M16-100-D0-TK | 1.97 | M 16 | - | 3.94 | 0.51 | 0.10 | - | 0.67 | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | - | 0.47 |
45-50-M16-125-D0-TK | 1.97 | M 16 | - | 4.92 | 0.51 | 0.10 | - | 0.67 | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | - | 0.47 |
45-50-M16-150-D0-TK | 1.97 | M 16 | - | 5.91 | 0.51 | 0.10 | - | 0.67 | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | - | 0.47 |
45-50-M16-200-D0-TK | 1.97 | M 16 | - | 7.87 | 0.51 | 0.10 | - | 0.67 | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | - | 0.47 |
45-50-M16-250-D0-TK | 1.97 | M 16 | - | 9.84 | 0.51 | 0.10 | - | 0.67 | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | - | 0.47 |
45-60-M16-75-D0-TK | 2.36 | M 16 | - | 2.95 | 0.51 | 0.10 | - | 0.67 | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | - | 0.47 |
45-60-M16-100-D0-TK | 2.36 | M 16 | - | 3.94 | 0.51 | 0.10 | - | 0.67 | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | - | 0.47 |
45-60-M16-125-D0-TK | 2.36 | M 16 | - | 4.92 | 0.51 | 0.10 | - | 0.67 | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | - | 0.47 |
45-60-M16-150-D0-TK | 2.36 | M 16 | - | 5.91 | 0.51 | 0.10 | - | 0.67 | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | - | 0.47 |
45-60-M16-200-D0-TK | 2.36 | M 16 | - | 7.87 | 0.51 | 0.10 | - | 0.67 | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | - | 0.47 |
45-60-M16-250-D0-TK | 2.36 | M 16 | - | 9.84 | 0.51 | 0.10 | - | 0.67 | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | - | 0.47 |
45-80-M16-75-D0-TK | 3.15 | M 16 | - | 2.95 | 0.51 | 0.12 | - | 0.71 | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | - | 0.47 |
45-80-M16-100-D0-TK | 3.15 | M 16 | - | 3.94 | 0.51 | 0.12 | - | 0.71 | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | - | 0.47 |
45-80-M16-125-D0-TK | 3.15 | M 16 | - | 4.92 | 0.51 | 0.12 | - | 0.71 | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | - | 0.47 |
45-80-M16-150-D0-TK | 3.15 | M 16 | - | 5.91 | 0.51 | 0.12 | - | 0.71 | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | - | 0.47 |
45-80-M16-200-D0-TK | 3.15 | M 16 | - | 7.87 | 0.51 | 0.12 | - | 0.71 | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | - | 0.47 |
45-80-M16-250-D0-TK | 3.15 | M 16 | - | 9.84 | 0.51 | 0.12 | - | 0.71 | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | - | 0.47 |
45-80-M20-75-D0-TK | 3.15 | M 20 | - | 2.95 | 0.51 | 0.12 | - | 0.75 | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | - | 0.59 |
45-80-M20-100-D0-TK | 3.15 | M 20 | - | 3.94 | 0.51 | 0.12 | - | 0.75 | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | - | 0.59 |
45-80-M20-125-D0-TK | 3.15 | M 20 | - | 4.92 | 0.51 | 0.12 | - | 0.75 | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | - | 0.59 |
45-80-M20-150-D0-TK | 3.15 | M 20 | - | 5.91 | 0.51 | 0.12 | - | 0.75 | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | - | 0.59 |
45-80-M20-200-D0-TK | 3.15 | M 20 | - | 7.87 | 0.51 | 0.12 | - | 0.75 | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | - | 0.59 |
45-80-M20-250-D0-TK | 3.15 | M 20 | - | 9.84 | 0.51 | 0.12 | - | 0.75 | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | - | 0.59 |
45-80-M24-100-D0-TK | 3.15 | M 24 | - | 3.94 | 0.51 | 0.12 | - | 0.87 | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | - | 0.75 |
45-80-M24-125-D0-TK | 3.15 | M 24 | - | 4.92 | 0.51 | 0.12 | - | 0.87 | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | - | 0.75 |
45-80-M24-150-D0-TK | 3.15 | M 24 | - | 5.91 | 0.51 | 0.12 | - | 0.87 | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | - | 0.75 |
45-80-M24-200-D0-TK | 3.15 | M 24 | - | 7.87 | 0.51 | 0.12 | - | 0.87 | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | - | 0.75 |
45-80-M24-300-D0-TK | 3.15 | M 24 | - | 11.81 | 0.51 | 0.12 | - | 0.87 | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | - | 0.75 |
La combinación de filtros no produce resultados.
Número de pieza | d1 | d2 | l1 Versión S / SK | Versión T / TK | d3 | h1 | h3 | h4 | h6 | l8 | m | r | s | A/F1 | A/F2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45-50-M16-75-D1-T | 1.97 | M 16 | - | 2.95 | 0.51 | 0.10 | - | 0.67 | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | - | 0.47 |
45-50-M16-100-D1-T | 1.97 | M 16 | - | 3.94 | 0.51 | 0.10 | - | 0.67 | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | - | 0.47 |
45-50-M16-125-D1-T | 1.97 | M 16 | - | 4.92 | 0.51 | 0.10 | - | 0.67 | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | - | 0.47 |
45-50-M16-150-D1-T | 1.97 | M 16 | - | 5.91 | 0.51 | 0.10 | - | 0.67 | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | - | 0.47 |
45-50-M16-200-D1-T | 1.97 | M 16 | - | 7.87 | 0.51 | 0.10 | - | 0.67 | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | - | 0.47 |
45-50-M16-250-D1-T | 1.97 | M 16 | - | 9.84 | 0.51 | 0.10 | - | 0.67 | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | - | 0.47 |
45-60-M16-75-D1-T | 2.36 | M 16 | - | 2.95 | 0.51 | 0.10 | - | 0.67 | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | - | 0.47 |
45-60-M16-100-D1-T | 2.36 | M 16 | - | 3.94 | 0.51 | 0.10 | - | 0.67 | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | - | 0.47 |
45-60-M16-125-D1-T | 2.36 | M 16 | - | 4.92 | 0.51 | 0.10 | - | 0.67 | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | - | 0.47 |
45-60-M16-150-D1-T | 2.36 | M 16 | - | 5.91 | 0.51 | 0.10 | - | 0.67 | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | - | 0.47 |
45-60-M16-200-D1-T | 2.36 | M 16 | - | 7.87 | 0.51 | 0.10 | - | 0.67 | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | - | 0.47 |
45-60-M16-250-D1-T | 2.36 | M 16 | - | 9.84 | 0.51 | 0.10 | - | 0.67 | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | - | 0.47 |
45-80-M16-75-D1-T | 3.15 | M 16 | - | 2.95 | 0.51 | 0.12 | - | 0.71 | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | - | 0.47 |
45-80-M16-100-D1-T | 3.15 | M 16 | - | 3.94 | 0.51 | 0.12 | - | 0.71 | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | - | 0.47 |
45-80-M16-125-D1-T | 3.15 | M 16 | - | 4.92 | 0.51 | 0.12 | - | 0.71 | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | - | 0.47 |
45-80-M16-150-D1-T | 3.15 | M 16 | - | 5.91 | 0.51 | 0.12 | - | 0.71 | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | - | 0.47 |
45-80-M16-200-D1-T | 3.15 | M 16 | - | 7.87 | 0.51 | 0.12 | - | 0.71 | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | - | 0.47 |
45-80-M16-250-D1-T | 3.15 | M 16 | - | 9.84 | 0.51 | 0.12 | - | 0.71 | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | - | 0.47 |
45-80-M20-75-D1-T | 3.15 | M 20 | - | 2.95 | 0.51 | 0.12 | - | 0.75 | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | - | 0.59 |
45-80-M20-100-D1-T | 3.15 | M 20 | - | 3.94 | 0.51 | 0.12 | - | 0.75 | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | - | 0.59 |
45-80-M20-125-D1-T | 3.15 | M 20 | - | 4.92 | 0.51 | 0.12 | - | 0.75 | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | - | 0.59 |
45-80-M20-150-D1-T | 3.15 | M 20 | - | 5.91 | 0.51 | 0.12 | - | 0.75 | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | - | 0.59 |
45-80-M20-200-D1-T | 3.15 | M 20 | - | 7.87 | 0.51 | 0.12 | - | 0.75 | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | - | 0.59 |
45-80-M20-250-D1-T | 3.15 | M 20 | - | 9.84 | 0.51 | 0.12 | - | 0.75 | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | - | 0.59 |
45-80-M24-100-D1-T | 3.15 | M 24 | - | 3.94 | 0.51 | 0.12 | - | 0.87 | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | - | 0.75 |
45-80-M24-125-D1-T | 3.15 | M 24 | - | 4.92 | 0.51 | 0.12 | - | 0.87 | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | - | 0.75 |
45-80-M24-150-D1-T | 3.15 | M 24 | - | 5.91 | 0.51 | 0.12 | - | 0.87 | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | - | 0.75 |
45-80-M24-200-D1-T | 3.15 | M 24 | - | 7.87 | 0.51 | 0.12 | - | 0.87 | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | - | 0.75 |
45-80-M24-300-D1-T | 3.15 | M 24 | - | 11.81 | 0.51 | 0.12 | - | 0.87 | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | - | 0.75 |
La combinación de filtros no produce resultados.
Número de pieza | d1 | d2 | l1 Versión S / SK | Versión T / TK | d3 | h1 | h3 | h4 | h6 | l8 | m | r | s | A/F1 | A/F2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45-50-M16-75-D1-TK | 1.97 | M 16 | - | 2.95 | 0.51 | 0.10 | - | 0.67 | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | - | 0.47 |
45-50-M16-100-D1-TK | 1.97 | M 16 | - | 3.94 | 0.51 | 0.10 | - | 0.67 | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | - | 0.47 |
45-50-M16-125-D1-TK | 1.97 | M 16 | - | 4.92 | 0.51 | 0.10 | - | 0.67 | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | - | 0.47 |
45-50-M16-150-D1-TK | 1.97 | M 16 | - | 5.91 | 0.51 | 0.10 | - | 0.67 | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | - | 0.47 |
45-50-M16-200-D1-TK | 1.97 | M 16 | - | 7.87 | 0.51 | 0.10 | - | 0.67 | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | - | 0.47 |
45-50-M16-250-D1-TK | 1.97 | M 16 | - | 9.84 | 0.51 | 0.10 | - | 0.67 | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | - | 0.47 |
45-60-M16-75-D1-TK | 2.36 | M 16 | - | 2.95 | 0.51 | 0.10 | - | 0.67 | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | - | 0.47 |
45-60-M16-100-D1-TK | 2.36 | M 16 | - | 3.94 | 0.51 | 0.10 | - | 0.67 | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | - | 0.47 |
45-60-M16-125-D1-TK | 2.36 | M 16 | - | 4.92 | 0.51 | 0.10 | - | 0.67 | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | - | 0.47 |
45-60-M16-150-D1-TK | 2.36 | M 16 | - | 5.91 | 0.51 | 0.10 | - | 0.67 | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | - | 0.47 |
45-60-M16-200-D1-TK | 2.36 | M 16 | - | 7.87 | 0.51 | 0.10 | - | 0.67 | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | - | 0.47 |
45-60-M16-250-D1-TK | 2.36 | M 16 | - | 9.84 | 0.51 | 0.10 | - | 0.67 | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | - | 0.47 |
45-80-M16-75-D1-TK | 3.15 | M 16 | - | 2.95 | 0.51 | 0.12 | - | 0.71 | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | - | 0.47 |
45-80-M16-100-D1-TK | 3.15 | M 16 | - | 3.94 | 0.51 | 0.12 | - | 0.71 | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | - | 0.47 |
45-80-M16-125-D1-TK | 3.15 | M 16 | - | 4.92 | 0.51 | 0.12 | - | 0.71 | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | - | 0.47 |
45-80-M16-150-D1-TK | 3.15 | M 16 | - | 5.91 | 0.51 | 0.12 | - | 0.71 | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | - | 0.47 |
45-80-M16-200-D1-TK | 3.15 | M 16 | - | 7.87 | 0.51 | 0.12 | - | 0.71 | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | - | 0.47 |
45-80-M16-250-D1-TK | 3.15 | M 16 | - | 9.84 | 0.51 | 0.12 | - | 0.71 | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | - | 0.47 |
45-80-M20-75-D1-TK | 3.15 | M 20 | - | 2.95 | 0.51 | 0.12 | - | 0.75 | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | - | 0.59 |
45-80-M20-100-D1-TK | 3.15 | M 20 | - | 3.94 | 0.51 | 0.12 | - | 0.75 | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | - | 0.59 |
45-80-M20-125-D1-TK | 3.15 | M 20 | - | 4.92 | 0.51 | 0.12 | - | 0.75 | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | - | 0.59 |
45-80-M20-150-D1-TK | 3.15 | M 20 | - | 5.91 | 0.51 | 0.12 | - | 0.75 | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | - | 0.59 |
45-80-M20-200-D1-TK | 3.15 | M 20 | - | 7.87 | 0.51 | 0.12 | - | 0.75 | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | - | 0.59 |
45-80-M20-250-D1-TK | 3.15 | M 20 | - | 9.84 | 0.51 | 0.12 | - | 0.75 | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | - | 0.59 |
45-80-M24-100-D1-TK | 3.15 | M 24 | - | 3.94 | 0.51 | 0.12 | - | 0.87 | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | - | 0.75 |
45-80-M24-125-D1-TK | 3.15 | M 24 | - | 4.92 | 0.51 | 0.12 | - | 0.87 | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | - | 0.75 |
45-80-M24-150-D1-TK | 3.15 | M 24 | - | 5.91 | 0.51 | 0.12 | - | 0.87 | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | - | 0.75 |
45-80-M24-200-D1-TK | 3.15 | M 24 | - | 7.87 | 0.51 | 0.12 | - | 0.87 | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | - | 0.75 |
45-80-M24-300-D1-TK | 3.15 | M 24 | - | 11.81 | 0.51 | 0.12 | - | 0.87 | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | - | 0.75 |
La combinación de filtros no produce resultados.
Número de pieza | d1 | d2 | l1 Versión S / SK | Versión T / TK | d3 | h1 | h3 | h4 | h6 | l8 | m | r | s | A/F1 | A/F2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45-50-M16-75-D3-T | 1.97 | M 16 | - | 2.95 | 0.51 | 0.10 | - | 0.67 | 0.16 | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | - | 0.47 |
45-50-M16-100-D3-T | 1.97 | M 16 | - | 3.94 | 0.51 | 0.10 | - | 0.67 | 0.16 | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | - | 0.47 |
45-50-M16-125-D3-T | 1.97 | M 16 | - | 4.92 | 0.51 | 0.10 | - | 0.67 | 0.16 | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | - | 0.47 |
45-50-M16-150-D3-T | 1.97 | M 16 | - | 5.91 | 0.51 | 0.10 | - | 0.67 | 0.16 | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | - | 0.47 |
45-50-M16-200-D3-T | 1.97 | M 16 | - | 7.87 | 0.51 | 0.10 | - | 0.67 | 0.16 | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | - | 0.47 |
45-50-M16-250-D3-T | 1.97 | M 16 | - | 9.84 | 0.51 | 0.10 | - | 0.67 | 0.16 | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | - | 0.47 |
45-60-M16-75-D3-T | 2.36 | M 16 | - | 2.95 | 0.51 | 0.10 | - | 0.67 | 0.18 | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | - | 0.47 |
45-60-M16-100-D3-T | 2.36 | M 16 | - | 3.94 | 0.51 | 0.10 | - | 0.67 | 0.18 | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | - | 0.47 |
45-60-M16-125-D3-T | 2.36 | M 16 | - | 4.92 | 0.51 | 0.10 | - | 0.67 | 0.18 | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | - | 0.47 |
45-60-M16-150-D3-T | 2.36 | M 16 | - | 5.91 | 0.51 | 0.10 | - | 0.67 | 0.18 | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | - | 0.47 |
45-60-M16-200-D3-T | 2.36 | M 16 | - | 7.87 | 0.51 | 0.10 | - | 0.67 | 0.18 | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | - | 0.47 |
45-60-M16-250-D3-T | 2.36 | M 16 | - | 9.84 | 0.51 | 0.10 | - | 0.67 | 0.18 | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | - | 0.47 |
45-80-M16-75-D3-T | 3.15 | M 16 | - | 2.95 | 0.51 | 0.12 | - | 0.71 | 0.20 | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | - | 0.47 |
45-80-M16-100-D3-T | 3.15 | M 16 | - | 3.94 | 0.51 | 0.12 | - | 0.71 | 0.20 | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | - | 0.47 |
45-80-M16-125-D3-T | 3.15 | M 16 | - | 4.92 | 0.51 | 0.12 | - | 0.71 | 0.20 | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | - | 0.47 |
45-80-M16-150-D3-T | 3.15 | M 16 | - | 5.91 | 0.51 | 0.12 | - | 0.71 | 0.20 | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | - | 0.47 |
45-80-M16-200-D3-T | 3.15 | M 16 | - | 7.87 | 0.51 | 0.12 | - | 0.71 | 0.20 | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | - | 0.47 |
45-80-M16-250-D3-T | 3.15 | M 16 | - | 9.84 | 0.51 | 0.12 | - | 0.71 | 0.20 | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | - | 0.47 |
45-80-M20-75-D3-T | 3.15 | M 20 | - | 2.95 | 0.51 | 0.12 | - | 0.75 | 0.20 | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | - | 0.59 |
45-80-M20-100-D3-T | 3.15 | M 20 | - | 3.94 | 0.51 | 0.12 | - | 0.75 | 0.20 | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | - | 0.59 |
45-80-M20-125-D3-T | 3.15 | M 20 | - | 4.92 | 0.51 | 0.12 | - | 0.75 | 0.20 | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | - | 0.59 |
45-80-M20-150-D3-T | 3.15 | M 20 | - | 5.91 | 0.51 | 0.12 | - | 0.75 | 0.20 | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | - | 0.59 |
45-80-M20-200-D3-T | 3.15 | M 20 | - | 7.87 | 0.51 | 0.12 | - | 0.75 | 0.20 | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | - | 0.59 |
45-80-M20-250-D3-T | 3.15 | M 20 | - | 9.84 | 0.51 | 0.12 | - | 0.75 | 0.20 | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | - | 0.59 |
45-80-M24-100-D3-T | 3.15 | M 24 | - | 3.94 | 0.51 | 0.12 | - | 0.87 | 0.20 | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | - | 0.75 |
45-80-M24-125-D3-T | 3.15 | M 24 | - | 4.92 | 0.51 | 0.12 | - | 0.87 | 0.20 | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | - | 0.75 |
45-80-M24-150-D3-T | 3.15 | M 24 | - | 5.91 | 0.51 | 0.12 | - | 0.87 | 0.20 | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | - | 0.75 |
45-80-M24-200-D3-T | 3.15 | M 24 | - | 7.87 | 0.51 | 0.12 | - | 0.87 | 0.20 | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | - | 0.75 |
45-80-M24-300-D3-T | 3.15 | M 24 | - | 11.81 | 0.51 | 0.12 | - | 0.87 | 0.20 | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | - | 0.75 |
La combinación de filtros no produce resultados.
Número de pieza | d1 | d2 | l1 Versión S / SK | Versión T / TK | d3 | h1 | h3 | h4 | h6 | l8 | m | r | s | A/F1 | A/F2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45-50-M16-75-D3-TK | 1.97 | M 16 | - | 2.95 | 0.51 | 0.10 | - | 0.67 | 0.16 | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | - | 0.47 |
45-50-M16-100-D3-TK | 1.97 | M 16 | - | 3.94 | 0.51 | 0.10 | - | 0.67 | 0.16 | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | - | 0.47 |
45-50-M16-125-D3-TK | 1.97 | M 16 | - | 4.92 | 0.51 | 0.10 | - | 0.67 | 0.16 | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | - | 0.47 |
45-50-M16-150-D3-TK | 1.97 | M 16 | - | 5.91 | 0.51 | 0.10 | - | 0.67 | 0.16 | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | - | 0.47 |
45-50-M16-200-D3-TK | 1.97 | M 16 | - | 7.87 | 0.51 | 0.10 | - | 0.67 | 0.16 | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | - | 0.47 |
45-50-M16-250-D3-TK | 1.97 | M 16 | - | 9.84 | 0.51 | 0.10 | - | 0.67 | 0.16 | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | - | 0.47 |
45-60-M16-75-D3-TK | 2.36 | M 16 | - | 2.95 | 0.51 | 0.10 | - | 0.67 | 0.18 | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | - | 0.47 |
45-60-M16-100-D3-TK | 2.36 | M 16 | - | 3.94 | 0.51 | 0.10 | - | 0.67 | 0.18 | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | - | 0.47 |
45-60-M16-125-D3-TK | 2.36 | M 16 | - | 4.92 | 0.51 | 0.10 | - | 0.67 | 0.18 | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | - | 0.47 |
45-60-M16-150-D3-TK | 2.36 | M 16 | - | 5.91 | 0.51 | 0.10 | - | 0.67 | 0.18 | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | - | 0.47 |
45-60-M16-200-D3-TK | 2.36 | M 16 | - | 7.87 | 0.51 | 0.10 | - | 0.67 | 0.18 | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | - | 0.47 |
45-60-M16-250-D3-TK | 2.36 | M 16 | - | 9.84 | 0.51 | 0.10 | - | 0.67 | 0.18 | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | - | 0.47 |
45-80-M16-75-D3-TK | 3.15 | M 16 | - | 2.95 | 0.51 | 0.12 | - | 0.71 | 0.20 | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | - | 0.47 |
45-80-M16-100-D3-TK | 3.15 | M 16 | - | 3.94 | 0.51 | 0.12 | - | 0.71 | 0.20 | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | - | 0.47 |
45-80-M16-125-D3-TK | 3.15 | M 16 | - | 4.92 | 0.51 | 0.12 | - | 0.71 | 0.20 | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | - | 0.47 |
45-80-M16-150-D3-TK | 3.15 | M 16 | - | 5.91 | 0.51 | 0.12 | - | 0.71 | 0.20 | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | - | 0.47 |
45-80-M16-200-D3-TK | 3.15 | M 16 | - | 7.87 | 0.51 | 0.12 | - | 0.71 | 0.20 | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | - | 0.47 |
45-80-M16-250-D3-TK | 3.15 | M 16 | - | 9.84 | 0.51 | 0.12 | - | 0.71 | 0.20 | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | - | 0.47 |
45-80-M20-75-D3-TK | 3.15 | M 20 | - | 2.95 | 0.51 | 0.12 | - | 0.75 | 0.20 | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | - | 0.59 |
45-80-M20-100-D3-TK | 3.15 | M 20 | - | 3.94 | 0.51 | 0.12 | - | 0.75 | 0.20 | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | - | 0.59 |
45-80-M20-125-D3-TK | 3.15 | M 20 | - | 4.92 | 0.51 | 0.12 | - | 0.75 | 0.20 | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | - | 0.59 |
45-80-M20-150-D3-TK | 3.15 | M 20 | - | 5.91 | 0.51 | 0.12 | - | 0.75 | 0.20 | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | - | 0.59 |
45-80-M20-200-D3-TK | 3.15 | M 20 | - | 7.87 | 0.51 | 0.12 | - | 0.75 | 0.20 | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | - | 0.59 |
45-80-M20-250-D3-TK | 3.15 | M 20 | - | 9.84 | 0.51 | 0.12 | - | 0.75 | 0.20 | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | - | 0.59 |
45-80-M24-100-D3-TK | 3.15 | M 24 | - | 3.94 | 0.51 | 0.12 | - | 0.87 | 0.20 | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | - | 0.75 |
45-80-M24-125-D3-TK | 3.15 | M 24 | - | 4.92 | 0.51 | 0.12 | - | 0.87 | 0.20 | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | - | 0.75 |
45-80-M24-150-D3-TK | 3.15 | M 24 | - | 5.91 | 0.51 | 0.12 | - | 0.87 | 0.20 | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | - | 0.75 |
45-80-M24-200-D3-TK | 3.15 | M 24 | - | 7.87 | 0.51 | 0.12 | - | 0.87 | 0.20 | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | - | 0.75 |
45-80-M24-300-D3-TK | 3.15 | M 24 | - | 11.81 | 0.51 | 0.12 | - | 0.87 | 0.20 | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | - | 0.75 |
La combinación de filtros no produce resultados.
d1 | d2 | l1 Versión S / SK | Versión T / TK | d3 | h1 | h3 | h4 | h6 | l8 | m | r | s | A/F1 | A/F2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.97 | M 8 | 1.57 | 1.97 | 2.48 | - | - | - | - | - | - | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | 0.16 | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
1.97 | M 10 | 1.97 | 2.36 | 3.15 | 3.94 | - | - | - | - | - | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | 0.16 | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
1.97 | M 12 | 2.36 | 3.15 | 3.94 | 4.92 | - | - | - | - | - | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | 0.16 | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
1.97 | M 16 | - | - | - | - | 2.95 | 3.94 | 4.92 | 5.91 | 7.87 | 9.84 | 0.51 | 0.10 | - | 0.67 | 0.16 | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | - | 0.47 |
2.36 | M 8 | 1.57 | 1.97 | 2.48 | - | - | - | - | - | - | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | 0.18 | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
2.36 | M 10 | 1.97 | 2.36 | 3.15 | 3.94 | - | - | - | - | - | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | 0.18 | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
2.36 | M 12 | 2.36 | 3.15 | 3.94 | 4.92 | - | - | - | - | - | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | 0.18 | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
2.36 | M 16 | - | - | - | - | 2.95 | 3.94 | 4.92 | 5.91 | 7.87 | 9.84 | 0.51 | 0.10 | - | 0.67 | 0.18 | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | - | 0.47 |
3.15 | M 8 | 1.57 | 1.97 | 2.48 | - | - | - | - | - | - | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | 0.20 | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
3.15 | M 10 | 1.97 | 2.36 | 3.15 | 3.94 | - | - | - | - | - | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | 0.20 | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
3.15 | M 12 | 2.36 | 3.15 | 3.94 | 4.92 | - | - | - | - | - | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | 0.20 | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
3.15 | M 16 | - | - | - | - | 2.95 | 3.94 | 4.92 | 5.91 | 7.87 | 9.84 | 0.51 | 0.12 | - | 0.71 | 0.20 | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | - | 0.47 |
3.15 | M 20 | - | - | - | - | 2.95 | 3.94 | 4.92 | 5.91 | 7.87 | 9.84 | 0.51 | 0.12 | - | 0.75 | 0.20 | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | - | 0.59 |
3.15 | M 24 | - | - | - | - | 3.94 | 4.92 | 5.91 | 7.87 | 11.81 | - | 0.51 | 0.12 | - | 0.87 | 0.20 | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | - | 0.75 |
La combinación de filtros no produce resultados.
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 49 | $38.38 |
50 | 99 | $35.18 |
100 | 249 | $31.98 |
≥ 250 | $28.78 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.
¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central