GN 456 Soportes aisladores de vibración Caucho, tipo reloj de arena, con componentes de acero inoxidable

Foto

GN 456 Soportes aisladores de vibración de caucho, tipo reloj de arena, con componentes de acero inoxidable Tipo: ES - Con 1 agujero roscado y 1 espárrago
Tipo: ES - Con 1 agujero roscado y 1 espárrago
GN 456 Soportes aisladores de vibración de caucho, tipo reloj de arena, con componentes de acero inoxidable Tipo: ES - Con 1 agujero roscado y 1 espárrago GN 456 Soportes aisladores de vibración de caucho, tipo reloj de arena, con componentes de acero inoxidable Tipo: EE - Con 2 agujeros roscados GN 456 Soportes aisladores de vibración de caucho, tipo reloj de arena, con componentes de acero inoxidable Tipo: SS - Con 2 espárragos
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
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
Los soportes aisladores de vibración GN 456 son adecuados para el montaje antivibración de unidades de maquinas tales como motores, compresores y bombas.

La forma de reloj de arena absorbe mejor las fuerzas laterales en comparación con soportes aisladores de vibración cilíndricos. El caucho no se hincha más allá de la sección transversal d1 bajo cargas de presión.

Especificación

Cuerpo del soporte
Acero inoxidable

  • Negro
  • Vulcanizado hasta las placas de cubierta
  • Resistente a temperaturas de hasta
    176 °F (80 °C)
  • Dureza Shore A ±5
    Medio55

Placas de cubierta / insertos roscados / espárragos roscados
Acero inoxidable inoxidable AISI 304


RoHS

Bajo pedido

Versiones con dureza Shore A ±5

  • Blando40
  • Duro70

Caucho de color gris

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 456 Soportes aisladores de vibración de caucho, tipo reloj de arena, con componentes de acero inoxidable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

EECon 2 agujeros roscados
ESCon 1 agujero roscado y 1 espárrago
SSCon 2 espárragos
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1h
Tipo EE

Tipo ES / SS
d2d3
Rosca
Longitud lt
0.39-0.390.31M 40.390.16
0.590.590.590.47M 40.390.16
0.790.590.590.55M 60.710.24
0.790.790.790.63M 60.710.24
0.980.790.790.79M 60.710.24
1.180.790.790.87M 80.790.31
1.570.980.981.18M 80.910.31
1.571.181.181.30M 80.910.31
1.971.181.181.65M 101.100.31
2.951.571.572.36M 121.460.43
* No está disponible en el inventario, es necesario pedir una cantidad mínima.

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro externo d1
Altura h (tipo EE)
Altura h (tipo ES / SS)
Diámetro interno d2
Rosca d3
Tipo



Dureza

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$5.26
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$5.26
5099$4.82
100249$4.39
≥ 250$3.95
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.006 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».