GN 456.3 Soportes aisladores de vibración Caucho, tipo reloj de arena, con componentes de acero inoxidable, con 2 agujeros roscados

Foto

GN 456.3 Soportes aisladores de vibración, de caucho, tipo reloj de arena, con componentes de acero inoxidable, con 2 agujeros roscados
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
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
Los soportes aisladores de vibración GN 456.3 son adecuados para el montaje antivibración de unidades de maquinas tales como motores, compresores y bombas.

La forma de reloj de arena absorbe mejor las fuerzas laterales en comparación con soportes aisladores de vibración cilíndricos. El caucho no se hincha más allá de la sección transversal d1 bajo cargas de presión.

Especificación

Cuerpo del soporte
Caucho natural (NR)

  • Negro
  • Vulcanizado hasta las placas de cubierta
  • Resistente a temperaturas de hasta
    176 °F (80 °C)
  • Dureza shore A ±5
    Medio55

Placas de cubierta / insertos roscados
Acero inoxidable AISI 304


RoHS

Bajo pedido

Caucho de color gris
Versiones con dureza Shore A ±5

  • Blando*40
  • Duro*70

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 456.3 Soportes aisladores de vibración, de caucho, tipo reloj de arena, con componentes de acero inoxidable, con 2 agujeros roscados boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1hd2d3tÍndice de rigidez ≈
Dureza 55
Carga máx.
Dureza 55
Carrera máx. ≈
Dureza 55
0.590.590.478 x 320.16259 lbf/in (45.3 N/mm)38.22 lbf (170 N)0.15
0.790.590.551/4 x 200.24441 lbf/in (77.3 N/mm)65.19 lbf (290 N)0.15
0.790.790.631/4 x 200.24571 lbf/in (100 N/mm)56.20 lbf (250 N)0.10
0.980.790.791/4 x 200.241386 lbf/in (242.8 N/mm)273 lbf (1214 N)0.20
1.180.790.875/16 x 180.311153 lbf/in (202 N/mm)227 lbf (1010 N)0.20
1.570.981.185/16 x 180.312281 lbf/in (399.4 N/mm)561 lbf (2496 N)0.25
1.571.181.305/16 x 180.311125 lbf/in (197.1 N/mm)332 lbf (1478 N)0.30
1.971.181.653/8 x 160.391587 lbf/in (278 N/mm)469 lbf (2085 N)0.30
2.951.572.361/2 x 130.472822 lbf/in (494.2 N/mm)1111 lbf (4942 N)0.39
* No está disponible en el inventario, es necesario pedir una cantidad mínima

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro externo d1
Altura h
Diámetro interno d2
Rosca d3
Dureza

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$4.40
In Stock: 64
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$4.40
5099$4.04
100249$3.67
≥ 250$3.30
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: -
Si el peso no figura en la lista, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».