GN 480.7 Adaptadores de manguera Acero inoxidable, accesorio con púas / roscado

Foto

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Los adaptadores de manguera GN 480.7 pueden sujetar ya sea boquillas de aire o boquillas de enfriador y sus tuberías de alimentación con montajes de sujeción y mantenerlas en su lugar.

Los diámetros de los accesorios roscados o con púas de d2 / d3 son compatibles con la mayoría de los diámetros de los pernos y los diámetros internos de las mangueras. Las líneas de las mangueras se sujetan al accesorio con púas con abrazaderas para manguera adecuadas, fijándolas para que no se deslicen.

Especificación

Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4301 (AISI 304)
  • Sin terminar

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 480.7 Adaptadores de manguera de acero inoxidable, accesorio con púas / roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1 -0.002d2 - t
Ø de rosca - Profundidad de rosca
d3d4l1l2A/F
D 10M 5 - 8,5M 6 - 10,5-.16.101.181.89.31
D 10M 5 - 8,5M 6 - 10,5-.24.181.182.24.31
D 12M 7 - 11,5M 8x1 - 10-.24.181.182.24.39
D 12M 7 - 11,5M 8x1 - 10-.35.281.182.48.39
D 15M 10x1 - 10G 1/8 - 8-.35.281.382.68.51
D 15M 10x1 - 10G 1/8 - 8-.39.311.382.80.51
D 16M 12x1,5 - 14G 1/8 - 8-.39.311.382.80.55
D 16M 12x1,5 - 14--.47.351.382.80.55
D 16G 1/8 - 8--.47.311.382.80.55
D 20M 16x1,5 - 15G 3/8 - 12G 1/4 - 12.47.351.572.99.71
D 20M 16x1,5 - 15G 3/8 -12G 1/4 - 12.63.471.572.99.71

Armar y cotizar.

d1
d2

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


d3

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$10.53
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$10.53
5099$9.65
100249$8.78
≥ 250$7.90
Peso: 0.035 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, lo que significa que cumple con la directriz europea 2011/65/UE sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 A.M. – 6:00 P.M.: +52(81)2721-4021

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Hinweis zur Weiterleitung

Für diese Landesversion verlassen Sie die aktuelle Webseite und werden zur jeweiligen Landesvertretung weitergeleitet. Bitte beachten Sie, dass es zu Abweichungen von Darstellung und Inhalten kommen kann.

Sie werden nicht automatisch weitergeleitet. Bitte klicken Sie den unten genannten Link.

Note about forwarding

For this country version you leave the current website and are forwarded to the respective country representation. Please note that there may be deviations in presentation and content.
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.