GN 516.5 Cerraduras de compresión Acero inoxidable

Foto

GN 516.5 Cerraduras de compresión de acero inoxidable Tipo: RG - Funcionamiento con perilla moleteada GN 7336
Tipo: RG - Funcionamiento con perilla moleteada GN 7336
GN 516.5 Cerraduras de compresión de acero inoxidable Tipo: RG - Funcionamiento con perilla moleteada GN 7336 GN 516.5 Cerraduras de compresión de acero inoxidable Tipo: HG - Funcionamiento con palanca GN 516.5 Cerraduras de compresión de acero inoxidable Tipo: KG - Funcionamiento con llave de apriete GN 516.5 Cerraduras de compresión de acero inoxidable Tipo: SCH - Funcionamiento con ranura GN 516.5 Cerraduras de compresión de acero inoxidable Tipo: VDE - Funcionamiento con doble paleta GN 516.5 Cerraduras de compresión de acero inoxidable Tipo: VK8 - Funcionamiento con eje cuadrado A/F8

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Las cerraduras de compresión de acero inoxidable GN 516.5 tienen un mecanismo de cierre que transfiere el movimiento giratorio del elemento operativo (llave) en un giro de 90° y luego en una carrera lineal de 6 mm.

Este mecanismo está diseñado para aplicaciones comunes tales como obtener un enclavamiento firme y a prueba de vibraciones en la posición final (posición de retención) en relación con un elemento elástico (junta entre puerta / carcasa).

9 pestillos con diferentes mecanismos de cierre abarcan la distancia del pestillo (zonas de retención) de entre 19 y 41 mm. Si la posición de retención medida yace entre dos distancias del cerrojo A, se debe escoger el valor próximo más pequeño.

Las cerraduras de compresión GN 516 se suministran con la leva en posición abierta.

Para punzones de chapas metálicas para cerraduras/pestillos de puertas, consulte GN 123.

Especificación

Acero inoxidable
  • Carcasa AISI 316
  • Mecanismo de bloqueo AISI 316
  • Perno AISI 316
  • Cerrojo AISI 304

Manijas para los tipos RG, KG y HG
  • Plástico (poliamida PA)
  • negro mate
  • con tapón gris claro mate

Clase de protección: IP 65

Cumple con RoHS

Accesorio

Llaves GN 119.2

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 516.5 Cerraduras de compresión de acero inoxidable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

VK8Funcionamiento con eje cuadrado A/F8
SCHFuncionamiento con ranura
VDEFuncionamiento con doble paleta
RGFuncionamiento con perilla moleteada GN 7336
KGFuncionamiento con llave de apriete
HGFuncionamiento con palanca

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Distancia del cerrojo A
0.750.911.061.221.301.381.461.541.61

Armar y cotizar.

Tipo






Longitud A

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$111.11
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$111.11
5099$101.85
100249$92.59
≥ 250$83.33
Peso: 0.330 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, lo que significa que cumple con la directriz europea 2011/65/UE sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 A.M. – 5:00 P.M., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Hinweis zur Weiterleitung

Für diese Landesversion verlassen Sie die aktuelle Webseite und werden zur jeweiligen Landesvertretung weitergeleitet. Bitte beachten Sie, dass es zu Abweichungen von Darstellung und Inhalten kommen kann.

Sie werden nicht automatisch weitergeleitet. Bitte klicken Sie den unten genannten Link.

Note about forwarding

For this country version you leave the current website and are forwarded to the respective country representation. Please note that there may be deviations in presentation and content.
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.