GN 5334.13Perillas de estrella con protección contra pérdidaAcero inoxidable AISI 316L, con espárrago roscado
Foto
Tipo: K - Con cadena de bolas
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Las perillas de estrella GN 5334.13 con protección contra pérdida se pueden fijar a un elemento de base con ayuda de una cadena de bolas o cable de sujeción.
Las perillas de estrella ya vienen armadas (con anillo de retención, con anillo de retención y cable de sujeción, o con anillo de retención y cadena de bolas).
Especificación
Perilla de estrella
Acero inoxidable AISI 316L
Núcleo soldado
Acabado granallado mate
Espárrago roscado
Acero inoxidable AISI 304
Argolla de retención GN 111.6
Acero inoxidable AISI 301
Cadena de bolas GN 111.5 (Tipo K)
Acero inoxidable AISI 301
Cable de sujeción GN 111.2 (Tipo H)
Acero inoxidable
Revestido con plástico transparente
RoHS
Bajo pedido
Cadenas de bolas / cables de sujeción de otras longitudes
Con cable de sujeción en espiral GN 111.4
Otras series GN / DIN con protección contra pérdida
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.123 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.