Los anillos de carga giratorios de seguridad GN 586.1 se pueden plegar y girar en todas las direcciones, llevando la carga completa en cualquier dirección de la tracción aprobada.
Estos anillos de carga ofrecen una alta capacidad de carga y están probados para demostrar que cumplen altos estándares de seguridad en todas las direcciones de carga (factor de seguridad 4).
Los valores nominales de capacidad de carga en la tabla son para las condiciones de carga más extremas listadas, y también están marcados claramente en la argolla.
Los anillos de carga GN 586.1 cumplen con la directriz para maquinaria 2006/42/CE y han sido sometidos a pruebas por la BG.
El transpondedor RFID integrado se usa para identificar claramente el mecanismo de elevación, p. ej., durante las inspecciones regulares exigidas.
Esta serie reemplaza a los anillos de carga giratorios de seguridad GN 586 anteriores para medidas métricas.
Especificación
Anillo de carga
Acero
Material alemán núm. 1.6541
Forjado
Templado para alta resistencia
Sometido a ensayo de tracción electromagnética 100 % de conformidad con la EN 1677
Acabado revestido de polvo rosa brillante
Soporte
Acero
Forjado
Templado para alta resistencia
Sometido a ensayo de tracción electromagnética 100 %
Acabado revestido de polvo rosa brillante
Perno roscado
Acero
Templado para alta resistencia
Acabado Delta-Tone®
(revestimiento inorgánico de zinc lamelar)
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.660 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.