GN 587.1 Anillos de carga Acero, soldable

Foto

GN 587.1 Anillos de carga de acero, soldable

Descripción del producto

Información

Los anillos de carga soldables GN 587.1 están diseñados para un montaje rápido.

Proporcionan una alta resistencia dinámica y estática y se pueden cargar desde cualquier dirección con seguridad aprobada (factor de seguridad 4).

La cinta de acero inoxidable (tipo F) mantiene al anillo en cualquier posición y amortigua cualquier ruido causado por vibraciones. Todas las piezas están conectadas permanentemente.

Las dos orejas de sujeción mejoran la carga en los ganchos y el efecto de apoyo del anillo, especialmente si el anillo está cargado hacia un lado o si el punto de suspensión está soldado en una pieza irregular.

Los anillos de carga GN 587.1 cumplen con la directiva de maquinaria 2006/42/EG.

Especificación

Anillo
Acero
Material alemán núm. 1.6541

  • Forjado
  • Templado de alta resistencia
  • Sometido a ensayo de tracción electromagnética 100 % según EN 1677
  • Revestimiento de polvo rosa brillante

Bloque para soldar
Acero, S355J2+N (St52-3N)

  • Forjado, acabado liso
  • Templado de alta resistencia
  • Sometido a ensayo de tracción electromagnética 100 % según EN 1677

Muelle de retención
Cinta de acero inoxidable de resorte


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 587.1 Anillos de carga de acero, soldable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ASin cinta de acero
FCon cinta de acero
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
bh1h2h3h4k1k2l1l2l3Carga nominal (WLL)
en toneladas métricas
2.603.112.561.570.980.551.501.301.302.801.5
3.033.582.951.851.100.631.771.571.503.152.5
3.433.983.272.051.220.632.011.811.653.584.0
4.535.554.612.871.730.872.642.362.404.986.7
5.086.024.962.802.171.022.642.362.955.3310.0

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Ancho b
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$71.90
In Stock: 4
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
14$71.90
59$65.91
1024$59.92
≥ 25$53.93
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.705 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».