Productos | J.W. Winco Piezas Estándar

GN 614.6 Posicionadores de muelle Acero, sin rosca, con collarín

Foto

Descripción del producto

Información

Los posicionadores de muelle GN 614.6 se utilizan principalmente para hacer herramientas, tales como topes accionados por muelle, así como para aplicaciones de empuje y liberación.

Se recomienda una tolerancia H7 para el agujero de centrado de d1.

Especificación

Alojamiento
Acero, acabado ennegrecido

Vástago de punta
Acero
  • Acabado ennegrecido
  • Endurecido

Muelle
Acero inoxidable
Norma Europea núm. 1.4568 (AISI 631)

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 614.6 Posicionadores de muelle de acero, sin rosca, con collarín boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

KAcero, carga de muelle estándar
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1 -0.002d2d3l1l2l3w
Compresión
Carga de muelle ≈
Inicial

Final
0.240.110.310.790.240.130.142.25 lbf (10 N)4.95 lbf (22 N)
0.310.150.390.940.310.130.186.74 lbf (30 N)19.78 lbf (88 N)
0.390.230.511.180.390.160.229.44 lbf (42 N)24.73 lbf (110 N)
0.470.310.631.420.470.200.2611.24 lbf (50 N)29.23 lbf (130 N)

Armar y cotizar.

Diámetro d1
Tipo

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$8.63
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$8.63
100249$7.91
250499$7.20
≥ 500$6.48
Peso: 0.008 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, lo que significa que cumple con la directriz europea 2011/65/UE sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 A.M. – 5:00 P.M., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Hinweis zur Weiterleitung

Für diese Landesversion verlassen Sie die aktuelle Webseite und werden zur jeweiligen Landesvertretung weitergeleitet. Bitte beachten Sie, dass es zu Abweichungen von Darstellung und Inhalten kommen kann.

Sie werden nicht automatisch weitergeleitet. Bitte klicken Sie den unten genannten Link.

Note about forwarding

For this country version you leave the current website and are forwarded to the respective country representation. Please note that there may be deviations in presentation and content.

You will not be redirected automatically. Please click on the link below.


JW Winco, USA
Cerca
Servicio de Winco

Mexico
Correo electrónico español: ventas@jwwinco.mx
Teléfono: +52(81)2721-4021
Departamento de ventas
Horarios: Lun-Vie 8:00 A.M. – 6:00 P.M., hora del centro

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.