GN 615.9 Posicionadores de bola Acero, con cojinete de fricción, con hexágono interno

Foto

GN 615.9 Posicionadores de bola de acero, con cojinete de fricción, con hexágono interno Tipo: K - Acero, carga de muelle estándar
Tipo: K - Acero, carga de muelle estándar
GN 615.9 Posicionadores de bola de acero, con cojinete de fricción, con hexágono interno Tipo: K - Acero, carga de muelle estándar GN 615.9 Posicionadores de bola de acero, con cojinete de fricción, con hexágono interno Tipo: KS - Acero, carga de muelle alta

Descripción del producto

Información

Los posicionadores de bola GN 615.9 se usan como dispositivos de posicionamiento, pasadores de enclave, pasadores de presión y expulsores. Un ejemplo típico son las aplicaciones de empuje y liberación.

Los posicionadores de bola montados en diversas palancas de control también son la solución perfecta para aplicaciones de mecanismo de indexado.

La bola está montada en una carcasa de plástico, lo que le permite moverse y rodar libremente en el alojamiento montado. Esto generalmente optimiza las características de posicionamiento y reduce el desgaste en la pieza acoplante.

Una característica adicional de estos posicionadores es que el cojinete plástico de fricción actúa como aislador eléctrico.

El extremo con cabeza hexagonal hace que estos posicionadores sean ligeramente más largos que el posicionador con bola GN 615 con ranura. En todos los otros aspectos son idénticos.

Especificación

Alojamiento
Acero, acabado ennegrecido


Bola
Acero, endurecido


Muelle
Acero inoxidable AISI 631


Cojinete de fricción
Plástico
Resistente a temperaturas de hasta
194 °F (90 °C)


Identificación del tipo KS:
Alojamiento con 2 marcas longitudinales


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 615.9 Posicionadores de bola de acero, con cojinete de fricción, con hexágono interno boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

KAcero, carga de muelle estándar
KSAcero, carga de muelle alta
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2Longitud lw
Compresión
A/F
(milímetro)
Carga de muelle ≈
Estándar (Tipo K)
Inicial


Final
Carga de muelle ≈
Alta (Tipo KS)
Inicial


Final
M 50.080.550.022.51.08 lbf (4.8 N)1.53 lbf (6.8 N)2.25 lbf (10 N)3.15 lbf (14 N)
M 60.100.590.0331.42 lbf (6.3 N)2.25 lbf (10 N)2.47 lbf (11 N)3.60 lbf (16 N)
M 80.140.710.0443.60 lbf (16 N)5.40 lbf (24 N)5.17 lbf (23 N)8.99 lbf (40 N)
M 100.180.910.0654.23 lbf (18.8 N)7.13 lbf (31.7 N)6.29 lbf (28 N)12.21 lbf (54.3 N)
M 120.261.020.0965.85 lbf (26 N)11.02 lbf (49 N)8.88 lbf (39.5 N)17.38 lbf (77.3 N)
M 160.331.300.1288.54 lbf (38 N)15.29 lbf (68 N)11.24 lbf (50 N)19.94 lbf (88.7 N)

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Rosca d1
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$7.03
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$7.03
100249$6.45
250499$5.86
≥ 500$5.27
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.002 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
GN 615.9-M5-KGN 615.9-M5-KSGN 615.9-M6-KGN 615.9-M6-KSGN 615.9-M8-KGN 615.9-M8-KSGN 615.9-M10-KGN 615.9-M10-KSGN 615.9-M12-KGN 615.9-M12-KSGN 615.9-M16-KGN 615.9-M16-KS