GN 6311.5 Almohadillas de empuje Acero inoxidable, para tornillos prisioneros DIN 6332

Foto

GN 6311.5 Almohadillas de empuje de acero inoxidable, para tornillos prisioneros DIN 6332 Tipo: G - Con tapón de plástico, deslizante
Tipo: G - Con tapón de plástico, deslizante
GN 6311.5 Almohadillas de empuje de acero inoxidable, para tornillos prisioneros DIN 6332 Tipo: G - Con tapón de plástico, deslizante GN 6311.5 Almohadillas de empuje de acero inoxidable, para tornillos prisioneros DIN 6332 Tipo: N - Sin funda de plástico GN 6311.5 Almohadillas de empuje de acero inoxidable, para tornillos prisioneros DIN 6332 Tipo: R - Con tapón de caucho, no deslizable
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Las almohadillas de empuje GN 6311.5 se usan junto con tornillos que tienen un punto de empuje (tornillos prisioneros DIN 6332) para instalar y nivelar dispositivos y accesorios.

El diseño innovador del muelle de retención permite el montaje simple y el retiro de la punta del tornillo de la almohadilla de empuje.

El tapón de plástico (tipo G / R) impide que se dañen las superficies delicadas. Debido al diámetro grande d1, la presión de contacto permanece dentro de límites tolerables.

Especificación

Cuerpo
Acero inoxidable AISI 304


Muelle de retención
Acero inoxidable AISI 301


Tapón de plástico

  • Tipo G
    Tecnopolímero (poliacetal POM)
    Blanco, RAL 9001, color natural
  • Tipo R
    Elastómero (TPE)
    Dureza ≈ 75 Shore A
    Negro

RoHS

Accesorio

Tornillos prisioneros DIN 6332

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 6311.5 Almohadillas de empuje de acero inoxidable, para tornillos prisioneros DIN 6332 boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

NSin funda de plástico
GCon tapón de plástico, deslizante
RCon tapón de caucho, no deslizable
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Tipo N / R

Tipo G
hd2 +0.008e ≈sAdecuada para
tornillo prisionero DIN 6332
1.971.970.450.3620.150.08M 12
1.971.970.530.4920.160.08M 16
2.362.360.530.4920.160.08M 16
2.362.360.610.6500.170.08M 20
3.15-0.710.4920.310.10M 16
3.15-0.790.6500.330.10M 20
3.94-0.790.4920.430.12M 16
3.94-0.870.6500.440.12M 20

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro externo d1
Altura h
Tipo



Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$26.28
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
124$26.28
2549$24.09
5099$21.90
≥ 100$19.71
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.286 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
GN 6311.5-50-11,5-NGN 6311.5-50-11,5-GGN 6311.5-50-11,5-RGN 6311.5-50-13,5-NGN 6311.5-50-13,5-GGN 6311.5-50-13,5-RGN 6311.5-60-13,5-NGN 6311.5-60-13,5-GGN 6311.5-60-13,5-RGN 6311.5-60-15,5-NGN 6311.5-60-15,5-GGN 6311.5-60-15,5-RGN 6311.5-80-18-NGN 6311.5-80-18-RGN 6311.5-80-20-NGN 6311.5-80-20-RGN 6311.5-100-20-NGN 6311.5-100-20-RGN 6311.5-100-22-NGN 6311.5-100-22-R