GN 6335.5Perillas manualesAcero inoxidable, con espárrago roscado
Foto
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Las perillas manuales GN 6335.5 satisfacen las dimensiones del tipo L DIN 6335, pero difieren en términos de su geometría no cóncava para recolección, que facilita la limpieza y ayuda a evitar la posible acumulación de suciedad.
Son adecuadas para áreas con requisitos especiales de higiene, y gracias al material usado, para aplicaciones en ambientes altamente corrosivos.
Especificación
Perilla manuale Fundición de precisión de acero inoxidableA4P
AISI 316
Acabado pulido
Espárrago roscado
Acero inoxidable A4
El espárrago roscado está atornillado y asegurado mediante un pasador guía transversal (acero inoxidable A4)
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.163 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.