GN 648.5 Cabezas de rótula Acero inoxidable, con rosca hembra

Foto

GN 648.5 Acero inoxidable, cabezas de rótula, con rosca hembra Tipo: NH - Bronce / acero, se puede lubricar
Tipo: NH - Bronce / acero, se puede lubricar
GN 648.5 Acero inoxidable, cabezas de rótula, con rosca hembra Tipo: NH - Bronce / acero, se puede lubricar GN 648.5 Acero inoxidable, cabezas de rótula, con rosca hembra Tipo: WH - Bronce PTFE / acero, se puede lubricar GN 648.5 Acero inoxidable, cabezas de rótula, con rosca hembra Tipo: WK - Acero inoxidable PTFE / acero inoxidable, se puede lubricar
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Las cabezas de articulación GN 648.5 son una unión articulada mecánica que transmite tracción y empuje de acoplamientos y brazos de palanca y son resistentes al desgaste, particularmente bajo altas cargas alternas e impacto en una dirección radial/axial. Las cabezas de articulación se usan en los extremos de las varillas de control, acoples de maniobras y barras de acoplamiento.

Especificación

Alojamiento
Acero inoxidable AISI 431

  • Forjado
  • pulido

Acoples

  • Tipo NH (se puede lubricar)
    Alojamiento de soporte
    Bronce CuSn8

Anillo interno
Acero 100Cr6
Endurecido, rectificado, pulido,
cromado duro

  • Tipo WH (autolubricante)
    Alojamiento de soporte
    Bronce CuSn8
    Con inserto de PTFE

Anillo interno
Acero 100Cr6
Endurecido, rectificado, pulido,
cromado duro

  • Tipo WK (autolubricante)
    Alojamiento de soporte
    Acero inoxidable AIOSI 316Ti
    Con inserto de PTFE

Anillo interno
Acero inoxidable 420
Endurecido, rectificado, pulido


RoHS

Bajo pedido

Modelo estrecho (ISO 12240-1, serie E)

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 648.5 Acero inoxidable, cabezas de rótula, con rosca hembra boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo (Acoples)

NHBronce / acero, se puede lubricar
WHBronce PTFE / acero, se puede lubricar
WKAcero inoxidable PTFE / acero inoxidable, se puede lubricar
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1 +0.001
Orificio
d2
Rosca a la derecha

Rosca a
la izquierda
b1 -0.005b2d3d4d5d6l1l2A/Ftw
Máx.
Ángulo
de inclinación
0.197M 5M 5L0.3150.240.300.710.350.431.061.420.350.3913°
0.236M 6M 6L0.3540.270.350.790.390.511.181.570.430.4713°
0.315M 8M 8L0.4720.350.410.940.490.631.421.890.510.6314°
0.394M 10M 10L0.5510.410.511.100.590.751.692.240.670.7913°
0.472M 12M 12L0.6300.470.611.260.690.871.972.600.750.8713°
0.551M 14M 14L0.7480.530.661.420.790.982.242.950.870.9816°
0.630M 16M 16L0.8270.590.761.650.871.062.523.350.871.1015°
0.709M 18 x 1.5M 18 x 1.5L0.9060.650.861.810.981.222.803.701.061.2615°
0.787M 20 x 1.5M 20 x 1.5L0.9840.710.961.971.081.343.034.021.261.3014°
0.866M 22 x 1.5M 22 x 1.5L1.1020.791.022.131.181.463.314.371.261.4615°
0.984M 24 x 2M 24 x 2L1.2200.871.172.361.321.653.704.881.421.6515°
1.181M 30 x 2M 30 x 2L1.4570.981.372.761.572.014.335.711.612.0117°

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Orificio d1
Rosca d2
Tipo



Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$36.58
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$36.58
5099$33.53
100249$30.48
≥ 250$27.43
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.041 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
GN 648.5-5-M5L-NHGN 648.5-5-M5L-WHGN 648.5-5-M5L-WKGN 648.5-5-M5-NHGN 648.5-5-M5-WHGN 648.5-5-M5-WKGN 648.5-6-M6L-NHGN 648.5-6-M6L-WHGN 648.5-6-M6L-WKGN 648.5-6-M6-NHGN 648.5-6-M6-WHGN 648.5-6-M6-WKGN 648.5-8-M8L-NHGN 648.5-8-M8L-WHGN 648.5-8-M8L-WKGN 648.5-8-M8-NHGN 648.5-8-M8-WHGN 648.5-8-M8-WKGN 648.5-10-M10L-NHGN 648.5-10-M10L-WHGN 648.5-10-M10L-WKGN 648.5-10-M10-NHGN 648.5-10-M10-WHGN 648.5-10-M10-WKGN 648.5-12-M12L-NHGN 648.5-12-M12L-WHGN 648.5-12-M12L-WKGN 648.5-12-M12-NHGN 648.5-12-M12-WHGN 648.5-12-M12-WKGN 648.5-14-M14L-NHGN 648.5-14-M14L-WHGN 648.5-14-M14L-WKGN 648.5-14-M14-NHGN 648.5-14-M14-WHGN 648.5-14-M14-WKGN 648.5-16-M16L-NHGN 648.5-16-M16L-WHGN 648.5-16-M16L-WKGN 648.5-16-M16-NHGN 648.5-16-M16-WHGN 648.5-16-M16-WKGN 648.5-18-M18x1,5L-NHGN 648.5-18-M18x1,5L-WHGN 648.5-18-M18x1,5L-WKGN 648.5-18-M18x1,5-NHGN 648.5-18-M18x1,5-WHGN 648.5-18-M18x1,5-WKGN 648.5-20-M20x1,5L-NHGN 648.5-20-M20x1,5L-WHGN 648.5-20-M20x1,5L-WKGN 648.5-20-M20x1,5-NHGN 648.5-20-M20x1,5-WHGN 648.5-20-M20x1,5-WKGN 648.5-22-M22x1,5L-NHGN 648.5-22-M22x1,5L-WHGN 648.5-22-M22x1,5L-WKGN 648.5-22-M22x1,5-NHGN 648.5-22-M22x1,5-WHGN 648.5-22-M22x1,5-WKGN 648.5-25-M24x2L-NHGN 648.5-25-M24x2L-WHGN 648.5-25-M24x2L-WKGN 648.5-25-M24x2-NHGN 648.5-25-M24x2-WHGN 648.5-25-M24x2-WKGN 648.5-30-M30x2L-NHGN 648.5-30-M30x2L-WHGN 648.5-30-M30x2L-WKGN 648.5-30-M30x2-NHGN 648.5-30-M30x2-WHGN 648.5-30-M30x2-WK