GN 648.6 Cabezas de rótula Acero inoxidable, con perno roscado

Foto

GN 648.6 Acero inoxidable, cabezas de rótula, con perno roscado Tipo: NH - Bronce / acero, se puede lubricar
Tipo: NH - Bronce / acero, se puede lubricar
GN 648.6 Acero inoxidable, cabezas de rótula, con perno roscado Tipo: NH - Bronce / acero, se puede lubricar GN 648.6 Acero inoxidable, cabezas de rótula, con perno roscado Tipo: WH - Bronce PTFE / acero, se puede lubricar GN 648.6 Acero inoxidable, cabezas de rótula, con perno roscado Tipo: WK - Acero inoxidable PTFE / acero inoxidable, se puede lubricar
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
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
Las cabezas de articulación GN 648.6 son una unión articulada mecánica que transmite tracción y empuje de acoplamientos y brazos de palanca y son resistentes al desgaste, particularmente bajo altas cargas alternas e impacto en una dirección radial/axial. Las cabezas de articulación se usan en los extremos de las varillas de control, acoples de maniobras y barras de acoplamiento.

Especificación

Alojamiento
Acero inoxidable AISI 431

  • Forjado
  • Pulido

Acoples

  • Tipo NH (se puede lubricar)
    Alojamiento de soporte
    Bronce CuSn8

Anillo interno
Acero 100Cr6
Endurecido, rectificado, pulido,
cromado duro

  • Tipo WH (autolubricante)
    Alojamiento de soporte
    Bronce CuSn8
    Con inserto de PTFE

Anillo interno
Acero 100Cr6
Endurecido, rectificado, pulido,
cromado duro

  • Tipo WK (autolubricante)
    Alojamiento de soporte
    Acero inoxidable
    Norma Europea 1.4571 (AISI 316Ti) con inserto de PTFE

Anillo interno
Acero inoxidable 420
Endurecido, rectificado, pulido


RoHS

Bajo pedido

Modelo estrecho (ISO 12240-1, serie E)

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 648.6 Acero inoxidable, cabezas de rótula, con perno roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo (Acoples)

NHBronce / acero, se puede lubricar
WHBronce PTFE / acero, se puede lubricar
WKAcero inoxidable PTFE / acero inoxidable, se puede lubricar
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1 +0.001
Orificio
d2
Rosca a la derecha

Rosca a
la izquierda
b1 -0.005b2d3d4l1l2l3w
Máx.
Ángulo
de inclinación
0.197*M 5M 5L0.3150.240.300.711.301.650.7913°
0.236M 6M 6L0.3540.270.350.791.421.810.8713°
0.315M 8M 8L0.4720.350.410.941.652.130.9814°
0.394M 10M 10L0.5510.410.511.101.892.441.1413°
0.472M 12M 12L0.6300.470.611.262.132.761.3013°
0.551M 14M 14L0.7480.530.661.422.363.071.5016°
0.630M 16M 16L0.8270.590.761.652.603.431.5715°
0.709M 18 x 1.5M 18 x 1.5L0.9060.650.861.812.833.741.7315°
0.787M 20 x 1.5M 20 x 1.5L0.9840.710.961.973.074.061.8514°
0.866**M 22 x 1.5M 22 x 1.5L1.1020.791.022.133.314.372.0115°
0.984M 24 x 2M 24 x 2L1.2200.871.172.363.704.882.2815°
1.181M 30 x 2M 30 x 2L1.4570.981.372.764.335.712.8017°
* El tipo NH no se puede lubricar

En tipo NH sin disponibilidad en stock, requiere una cantidad de pedido mínim

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Orificio d1
Rosca d2
Tipo



Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$36.58
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$36.58
5099$33.53
100249$30.48
≥ 250$27.43
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.022 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».