Productos | J.W. Winco Piezas Estándar

GN 648.8 Rótulas Acero

Foto

GN 648.8 Acero rótulas Tipo: W - Acero-PTFE / acero, autolubricante
Tipo: W - Acero-PTFE / acero, autolubricante
GN 648.8 Acero rótulas Tipo: W - Acero-PTFE / acero, autolubricante GN 648.8 Acero rótulas Tipo: N - Bronce / acero, se puede lubricar

Descripción del producto

Información

Las rótulas GN 648.8 son similares a las del modelo DIN ISO 12240-4, serie K.

Estas rótulas están integradas en las cabezas de rótula GN 648.1 y GN 648.2.


Especificación

Acoples
  • Tipo N (se puede lubricar)
    Alojamiento de soporte
    Latón, CuSn8
Anillo interno
Acero 100 Cr6
Endurecido, rectificado, pulido
  • Tipo W (autolubricante)
    Alojamiento de soporte
    Acero, zincado
    con inserto de PTFE
Anillo interno
Acero, 100Cr6
Endurecido, rectificado, pulido

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 648.8 Acero rótulas boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

NBronce / acero, se puede lubricar
WAcero-PTFE / acero, autolubricante
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1 +0.001d2 -0.0004b1 -0.008b2w
Ángulo de movimiento
0.200.510.310.2413°
0.240.630.350.2713°
0.310.750.470.3514°
0.390.870.550.4113°
0.471.020.630.4713°
0.551.10*0.750.5316°
0.631.260.830.5915°
0.711.380.910.6515°
0.791.570.980.7114°
0.871.651.100.7915°
0.981.851.220.8715°
1.182.171.460.9817°
* DIN ISO 12240-1: Ø 29

Armar y cotizar.

Orificio d1
Diámetro externo d2
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$11.19
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$11.19
5099$10.26
100249$9.33
≥ 250$8.39
Peso: 0.019 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, lo que significa que cumple con la directriz europea 2011/65/UE sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 A.M. – 5:00 P.M., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Hinweis zur Weiterleitung

Für diese Landesversion verlassen Sie die aktuelle Webseite und werden zur jeweiligen Landesvertretung weitergeleitet. Bitte beachten Sie, dass es zu Abweichungen von Darstellung und Inhalten kommen kann.

Sie werden nicht automatisch weitergeleitet. Bitte klicken Sie den unten genannten Link.

Note about forwarding

For this country version you leave the current website and are forwarded to the respective country representation. Please note that there may be deviations in presentation and content.

You will not be redirected automatically. Please click on the link below.


JW Winco, USA
Cerca
Servicio de Winco

Mexico
Correo electrónico español: ventas@jwwinco.mx
Teléfono: +52(81)2721-4021
Departamento de ventas
Horarios: Lun-Vie 8:00 A.M. – 6:00 P.M., hora del centro

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.