Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Las jaladeras tubulares GN 666 ofrecen una gama de tamaños cada vez más amplia para prácticamente cualquier aplicación que requiera montaje desde el lado inferior.
Especificación
Ø del tubo 30x1.5 mm
Aluminio / Acero inoxidable
Patas de la jaladera / cubiertas
Plástico (Poliamida PA)
Reforzado con fibra de vidrio
Resistente a temperaturas de hasta 212 °F (100 °C)
Tubo
Aluminio
Revestimiento de polvo Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSW
Patas de la jaladera / cubiertas
Negro, acabado mate
Tubo
Aluminio
Revestimiento de polvo BlancoWS, RAL 9002, acabado mate
Patas de la jaladera / cubiertas
Blanco, acabado mate
Tubo
Aluminio Anodizado, color naturalEL
Patas de la jaladera / cubiertas
Negro, acabado mate
Tubo
Aluminio Anodizado, color naturalELG
Patas de la jaladera / cubiertas
Gris claro, acabado mate
Tubo
Acero inoxidable AISI 304 Rectificado, acabado mate brillanteNG
Patas de la jaladera / cubiertas
Negro, acabado mate
RoHS
Bajo pedido
Varios sujetadores y paquetes de juegos en medidas métricas y en pulgadas
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.440 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.