Productos | J.W. Winco Piezas Estándar

GN 704 Collares de fijación de liberación rápida Aluminio

Foto

Descripción del producto

Información

A diferencia de los tornillos de empuje o los tornillos de fijación, los collares de fijación de liberación rápida GN 704 generan una fuerza de bloqueo en el eje mediante una palanca excéntrica. Este diseño de liberación rápida permite que los collares se fijen o se ajusten rápidamente y sin herramientas. El diseño en aluminio ofrece una baja inercia.

Mantener la superficie de fricción de la palanca excéntrica ligeramente engrasada ayudará a prolongar la vida útil.

Especificación

Cuerpo
Aluminio, anodizado negro

Palanca excéntrica
Aluminio, anodizado amarillo

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 704 Collares de fijación de liberación rápida, de aluminio boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Orificio
Tolerancia del eje recomendada -0.001
bsPar de apriete
del tornillo
en Nm ≈
Carga axial ≈
mín.

máx.
1.50B 3/80.390.060.533.72 lbf (150 N)-
1.50B 1/20.390.060.535.97 lbf (160 N)-
1.50B 5/80.390.060.558.45 lbf (260 N)-
1.97B 3/40.510.060.769.69 lbf (310 N)-
1.97B 1.000.510.060.789.92 lbf (400 N)-
1.97B 1 1/80.510.060.796.67 lbf (430 N)-
2.95B 1 1/40.590.061.5103 lbf (460 N)-
2.95B 1 3/80.590.061.5108 lbf (480 N)-
2.95B 1 1/20.590.061.5119 lbf (530 N)-
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Orificio
Tolerancia del eje recomendada -0.001
bsPar de apriete
del tornillo
en Nm ≈
Carga axial ≈
mín.

máx.
1.50B 6B 8B 10B 12B 14B 15B 160.390.060.529.90 lbf (133 N)60.02 lbf (267 N)
1.97B 20B 25B 28B 30---0.510.060.769.92 lbf (311 N)100 lbf (445 N)
2.95B 32B 35B 38----0.590.061.5105 lbf (467 N)120 lbf (534 N)
3.94B 40B 42B 45B 48B 50--0.750.184.5125 lbf (556 N)195 lbf (867 N)
4.72B 54B 55B 60B 65B 70B 75-0.750.184.5200 lbf (890 N)310 lbf (1379 N)

Armar y cotizar.

Diámetro externo d1
Orificio d2

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$23.73
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$23.73
100249$21.75
250499$19.78
≥ 500$17.80
Peso: 0.060 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, lo que significa que cumple con la directriz europea 2011/65/UE sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 A.M. – 5:00 P.M., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Hinweis zur Weiterleitung

Für diese Landesversion verlassen Sie die aktuelle Webseite und werden zur jeweiligen Landesvertretung weitergeleitet. Bitte beachten Sie, dass es zu Abweichungen von Darstellung und Inhalten kommen kann.

Sie werden nicht automatisch weitergeleitet. Bitte klicken Sie den unten genannten Link.

Note about forwarding

For this country version you leave the current website and are forwarded to the respective country representation. Please note that there may be deviations in presentation and content.

You will not be redirected automatically. Please click on the link below.


JW Winco, USA
Cerca
Servicio de Winco

Mexico
Correo electrónico español: ventas@jwwinco.mx
Teléfono: +52(81)2721-4021
Departamento de ventas
Horarios: Lun-Vie 8:00 A.M. – 6:00 P.M., hora del centro

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.