GN 706.4Collares de fijación semipartidosAcero inoxidable, con manija ajustable
Foto
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Los collares de fijación semipartidos GN 706.4 generalmente se usan como tope final, y se pueden montar fácilmente con una alta fuerza de fijación mediante una palanca ajustable sin dañar la superficie del eje.
Este diseño ofrece grandes ventajas sin la necesidad de herramientas adicionales, especialmente en aplicaciones que con frecuencia requieren nuevas posiciones del collar de fijación.
En el caso de los tamaños d1 = 32 y 36 mm, d3 es un orificio pasante roscado; para los tamaños d1 = 42 mm y mayores, d3 es un orificio ciego roscado.
Especificación
Cuerpo Acero inoxidableNI AISI 316LHC
Sinterizado
Manija ajustable
Cuerpo de la palanca
Zinc fundido a presión, revestimiento de polvo
Negro, RAL 9005, acabado texturizado
Inserto / tornillo de retención
Acero inoxidable AISI 303
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.088 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.