GN 7062.3 Collares de fijación semipartidos Acero inoxidable, con arandela amortiguadora

Foto

acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

La arandela amortiguadora fijada de los collares de fijación semipartidos GN 7062.3 absorbe choques suaves y tiene un afecto de amortiguamiento de sonidos cuando los collares de fijación entran en contacto con otros componentes.

Estos collares de fijación se pueden montar fácilmente con una alta fuerza de fijación mediante un tornillo de sujeción sin dañar la superficie del eje.

En el caso de los tamaños d1 = 30 a 36 mm, d3 es un orificio pasante roscado; para los tamaños d1 = 42 mm y mayores, d3 es un orificio ciego roscado.

Especificación

Acero inoxidableNI sinterizado
Norma Europea núm. 1.4404 (AISI 316 LHC)

Arandela amortiguadora
Elastómero (PUR)
  • 70 shore A
  • Resistente a temperaturas de hasta
    176 °F (80 °C)
  • Transparente

Tornillo de cabeza hueca DIN 912
Acero inoxidable
Norma Europea núm. 1.4301 (AISI 304)

Cumple con RoHS

Accesorio

Manijas ajustables GN 311

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 7062.3 Collares de fijación semipartidos de acero inoxidable, con arandela amortiguadora boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2 +0.003
Orificio
Tolerancia del eje
recomendada -0.004
b1b2d3
Rosca
sx ≈
Protrusión máx. de la cabeza del tornillo
Número de parte
manija ajustable para d3
1.18B 12-0.430.51M 40.080.03311-30-M4-12-SW
1.26B 14-0.430.51M 40.080.03311-30-M4-12-SW
1.42B 15B 160.510.59M 50.080.06311-30-M5-13-SW
1.65B 18B 200.590.71M 50.120.02311-30-M5-15-SW
1.89B 22B 250.590.71M 50.120311-45-M5-16-SW
2.17B 28B 300.590.71M 60.120.02311-45-M6-18-SW
2.36B 32B 350.590.71M 60.160.02311-45-M6-19-SW
2.56B 40-0.590.71M 60.160.02311-45-M6-20-SW

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro externo d1
Orificio d2
Material

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$14.36
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$14.36
1024$13.16
2549$11.97
≥ 50$10.77
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información: 800-877-8351 (or for Mexico +5281-2721-4021)
RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Peso: 0.086 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 A.M. – 5:00 P.M., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Servicio de Winco

United States
Correo electrónico: sales@jwwinco.com
Teléfono: +1-800-877-8351

Horarios: Lun-Vie 7:30 a.m. – 5:00 p.m. CT

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Representantes de ventas

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.