GN 7072.2 Collares de fijación partidos Acero inoxidable, con agujeros de montaje

Foto

GN 7072.2 Collares de fijación partidos de acero inoxidable, con agujeros de montaje Tipo: A - Con dos agujeros lisos
Tipo: A - Con dos agujeros lisos
GN 7072.2 Collares de fijación partidos de acero inoxidable, con agujeros de montaje Tipo: A - Con dos agujeros lisos GN 7072.2 Collares de fijación partidos de acero inoxidable, con agujeros de montaje Tipo: B - Con dos agujeros avellanados para tornilos de cabeza hueca GN 7072.2 Collares de fijación partidos de acero inoxidable, con agujeros de montaje Tipo: C - Con dos agujeros roscados
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Los collares de fijación partidos GN 7072.2 con agujeros de montaje adicionales permiten que los ejes se fijen al alojamiento o a las ruedas y arandelas que se instalarán en los ejes.

Estos collares de fijación se pueden montar fácilmente con una alta fuerza de fijación mediante un tornillo de sujeción sin dañar la superficie del eje. Comparados con los collares de fijación semipartidos, los collares de fijación partidos incluso se pueden montar de forma radial.

En el caso de los tamaños d1 = 30 a 36 mm, d3 es un orificio pasante roscado; para los tamaños d1 = 42 mm y mayores, d3 es un orificio ciego roscado.

Especificación

Cuerpo
Acero inoxidableNI AISI 316LHC
Sinterizado


Tornillo de cabeza hueca DIN 912
Acero inoxidable AISI 304


RoHS

Accesorio

Manijas ajustables GN 311

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 7072.2 Collares de fijación partidos de acero inoxidable, con agujeros de montaje boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ACon dos agujeros lisos
BCon dos agujeros avellanados para tornilos de cabeza hueca
CCon dos agujeros roscados
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2 +0.003
Orificio serie 1

Orificio serie 2
±0.008d3d4d5d6m
Orificio serie 1

Orificio serie 2
sx ≈
Protrusión máx. de la
cabeza del tornillo
Número de parte
manija ajustable para d3
1.18B 12-0.433M 40.180.14M 40.83-0.080.03311-30-M4-12-SW
1.26B 14-0.433M 40.180.14M 40.91-0.080.03311-30-M4-12-SW
1.42B 15B 160.512M 50.220.18M 51.001.020.080.06311-30-M5-13-SW
1.65B 18B 200.591M 50.220.18M 51.181.220.120.02311-30-M5-15-SW
1.89B 22B 250.591M 50.260.22M 61.381.440.120.00311-45-M5-16-SW
2.17B 28B 300.591M 60.260.22M 61.631.670.120.02311-45-M6-18-SW
2.36B 32B 350.591M 60.260.22M 61.811.870.160.02311-45-M6-19-SW
2.56B 40-0.591M 60.260.22M 62.07-0.160.02311-45-M6-20-SW

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro externo d1
Orificio d2
Material

Tipo



Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$38.06
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$38.06
1024$34.89
2549$31.72
≥ 50$28.55
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.078 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
GN 7072.2-30-B12-NI-AGN 7072.2-30-B12-NI-BGN 7072.2-30-B12-NI-CGN 7072.2-32-B14-NI-AGN 7072.2-32-B14-NI-BGN 7072.2-32-B14-NI-CGN 7072.2-36-B15-NI-AGN 7072.2-36-B15-NI-BGN 7072.2-36-B15-NI-CGN 7072.2-36-B16-NI-AGN 7072.2-36-B16-NI-BGN 7072.2-36-B16-NI-CGN 7072.2-42-B18-NI-AGN 7072.2-42-B18-NI-BGN 7072.2-42-B18-NI-CGN 7072.2-42-B20-NI-AGN 7072.2-42-B20-NI-BGN 7072.2-42-B20-NI-CGN 7072.2-48-B22-NI-AGN 7072.2-48-B22-NI-BGN 7072.2-48-B22-NI-CGN 7072.2-48-B25-NI-AGN 7072.2-48-B25-NI-BGN 7072.2-48-B25-NI-CGN 7072.2-55-B28-NI-AGN 7072.2-55-B28-NI-BGN 7072.2-55-B28-NI-CGN 7072.2-55-B30-NI-AGN 7072.2-55-B30-NI-BGN 7072.2-55-B30-NI-CGN 7072.2-60-B32-NI-AGN 7072.2-60-B32-NI-BGN 7072.2-60-B32-NI-CGN 7072.2-60-B35-NI-AGN 7072.2-60-B35-NI-BGN 7072.2-60-B35-NI-CGN 7072.2-65-B40-NI-AGN 7072.2-65-B40-NI-BGN 7072.2-65-B40-NI-C