Las almohadillas de sujeción GN 709.1 se usan como soportes móviles o como bloques de empuje para piezas de fijación. También se pueden usar como topes. Se recomienda el uso de almohadillas de sujeción con una bola metálica dura para las piezas de hierro fundido.
La cara de contacto de las almohadillas de sujeción con retorno automático se regresa a su posición inicial después del proceso de sujeción. Esto evita que la bola se atasque en una posición inclinada cuando se inserta la pieza de trabajo.
La bola está limitada a un movimiento angular de no más de 9° y está sujetada contra giros excesivos.
Especificación
Cuerpo de la almohadilla de sujeción
Acero
Templado
Tratado con fosfato
Bola (Tipo B / R / BR / RR)
Acero
Endurecido
Acabado liso
Bola (Tipo RH /RRH)
Chapa metálica dura, niquelada
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.026 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.