GN 709.2 Almohadillas de sujeción Acero, roscado

Foto

GN 709.2 Almohadillas de sujeción de acero, roscado Tipo: B - Cara de contacto lisa
Tipo: B - Cara de contacto lisa
GN 709.2 Almohadillas de sujeción de acero, roscado Tipo: B - Cara de contacto lisa GN 709.2 Almohadillas de sujeción de acero, roscado Tipo: R - Cara de contacto dentada

Descripción del producto

Información

Las almohadillas de sujeción GN 709.2 se usan como soportes móviles o como bloques de empuje para piezas de fijación. También se pueden usar como topes.

La cara de contacto de las almohadillas de sujeción con retorno automático se regresa a su posición inicial después del proceso de sujeción. Esto evita que la bola se atasque en una posición inclinada cuando se inserta la pieza de trabajo.

La bola está limitada a un movimiento angular de no más de 9° y está sujetada contra giros excesivos.

Especificación

Cuerpo de la almohadilla de sujeción
Acero

  • Templado
  • Tratado con fosfato

Bola
Acero

  • Endurecido
  • Acabado liso

Elemento del muelle (Tipo BR / RR)
Plástico (PUR)


RoHS

Bajo pedido

Bola metálica endurecido con cara de contacto dentada

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 709.2 Almohadillas de sujeción de acero, roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

BCara de contacto lisa
RCara de contacto dentada
BRCara de contacto lisa, con retorno automático
RRCara de contacto dentada, con retorno automático
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1 -0.001d2
Rosca
d3d4
Ø de la
bola
d5 +0.001
Orificio de
ubicación
l1 ±0.0008Tipo B

Tipo BR
l2 ±0.004Tipo R

Tipo RR
l3 máx.Tipo B / R

Tipo BR / RR
mín.
Para carga máxima
Tipo B / R


Tipo BR / RR
Carga estática
máx.
0.47M 30.280.390.470.430.670.430.670.130.130.240.472248 lbf (10 kN)
0.71M 40.410.630.710.670.910.670.910.160.160.310.555620 lbf (25 kN)
1.10M 50.790.981.100.981.340.981.340.220.240.510.8720233 lbf (90 kN)

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro d1
Tipo




Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$48.93
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
124$48.93
2549$44.85
5099$40.78
≥ 100$36.70
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.017 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».